![Фитинг под приварку](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/weld-fittings-high-purity-1400x411.jpg)
Фитинги Swagelok® под приварку
Фитинги Swagelok под приварку обладают прочностью и надежностью, необходимыми для поддержания эффективности и безопасности жидкостных и газовых систем. Для систем сверхвысокой степени чистоты, систем со специальной очисткой и промышленных систем предлагаются фитинги под приварку встык или враструб самых разных форм и размеров, включая Micro-Fit®.
Unsere dauerhaft zuverlässigen Schweißfittings werden in vielen unterschiedlichen Varianten und Legierungen angeboten, die sämtliche Anforderungen in Sachen Auslegung, Qualität und Korrosionsbeständigkeit erfüllen. Unser Portfolio umfasst hochreine Micro-Fit®-Stumpf- und Muffenschweißfittings für Präzisions- und dickwandige Rohre, Automatik-Stumpfschweißenden, Automatik-Muffenschweißenden, Schweißadapter und Schweißringe.
Категории
![Переходники под приварку Переходники под приварку](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-MPW-A-4TSW.jpg?impolicy=product)
Переходники под приварку
High-integrity weld adapter fittings provide strength and reliability and meet your requirements for quality and corrosion-resistance.
![Сварные кольца Сварные кольца](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/68_WeldRings-400x400.jpg?impolicy=product)
Сварные кольца
Weld rings are used with tube butt weld fittings to help align weld joints and add material to the weld zone during manual or orbital welding.
![Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-8MW-9.jpg?impolicy=product)
Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык
Micro-Fit tube butt weld fittings accommodate systems requiring miniaturization while providing flow and service ratings equal to larger weld fittings.
![Фитинги под приварку враструб Фитинги под приварку враструб](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-TSW-1-4.jpg?impolicy=product)
Фитинги под приварку враструб
Precisely machined socket weld fittings ensure proper tube fit and feature a thin wall to reduce weld heat input.
![Фитинги со сварным соединением встык Фитинги со сварным соединением встык](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/316L-8TB7-3.jpg?impolicy=product)
Фитинги со сварным соединением встык
Butt weld fitting straights, elbows, tees, and crosses feature a precisely finished diameter to match tube diameter and create high-integrity connections.
Kataloge zu Schweißfittings
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
![Fluidsysteme mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Die Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Entdecken Sie die VorteileSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
![Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
![Arbeiter auf einer Ölplattform](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
![Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
![Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.
![Schweißfittings](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/weld-fittings-640x440.jpg)
Schweißfittings
Swagelok bietet eine Vielzahl von Schweißfittings aus verschiedenen Werkstoffen sowie in variablen Formen und Größen, sodass für alle industriellen oder hochreinen Anwendungen die passende Lösung dabei ist. Bei zahlreichen unterschiedlichen Legierungen profitieren Sie von dauerhaft zuverlässigen Verbindungen, die sämtliche Anforderungen bei Qualität und Korrosionsbeständigkeit erfüllen.
Unser Angebot umfasst:
- Micro-Fit® Stumpfschweißfittings für hochreine Anwendungen
- Muffenschweißfittings für dickwandige Rohre
- Unterwasserschweißfittings
- Rohrverbindungen mit Automatik-Stumpfschweißenden
- Stumpfschweißfittings für Präzisionsrohre
- Rohrverbindungen mit Automatik-Muffenschweißenden
- Muffenschweißfittings für Präzisionsrohre
- Schweißadapter