Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura a Tope — Tes
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura a Tope — Tes
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.
Фитинги под приварку Сверхчистые специально очищенные и общепромышленного назначения
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12-ATW-3 | Нержавеющая сталь 316L | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Ver producto |
316L-12MTB7-3 | Нержавеющая сталь 316L | 12 мм | Трубное соединение под приварку встык | 12 мм | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
316L-12TB7-3 | Нержавеющая сталь 316L | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
316L-4-ATW-3 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Ver producto |
316L-4TB7-3 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
316L-4TB7-3P | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
316L-6MTB7-3 | Нержавеющая сталь 316L | 6 мм | Трубное соединение под приварку встык | 6 мм | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
316L-6TB7-3 | Нержавеющая сталь 316L | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
316L-8-ATW-3 | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Ver producto |
316L-8TB7-3 | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
316L-8TB7-3-8-4 | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
316L-8TB7-3P | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.