Accesorios para soldar — Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza — Tes
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios para soldar — Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza — Tes
Добейтесь высокой прочности и надежности неразъемных соединений с помощью фитингов Swagelok под приварку со сверхвысокой степенью чистоты, специальной очисткой и промышленного назначения, изготовленных из различных сплавов.
Фитинги под приварку Сверхчистые специально очищенные и общепромышленного назначения
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-2MW-3 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | Ver producto |
6LV-2MW-3P | Сталь 316L VIM-VAR | 1/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | Ver producto |
6LV-4MW-3 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | Ver producto |
6LV-4MW-3-03446 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | Ver producto |
6LV-4MW-3P | Сталь 316L VIM-VAR | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | Ver producto |
6LV-4MW-3P-B25 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | Ver producto |
6LV-6MW-3 | Сталь 316L VIM-VAR | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | Ver producto |
6LV-6MW-3-6-4 | Сталь 316L VIM-VAR | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | Ver producto |
6LV-6MW-3-6-4P | Сталь 316L VIM-VAR | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | Ver producto |
6LV-6MW-3P | Сталь 316L VIM-VAR | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | Ver producto |
6LV-8MW-3 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | Ver producto |
6LV-8MW-3-8-4 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | Ver producto |
6LV-8MW-3-8-4P | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | Ver producto |
6LV-8MW-3-8-6 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | Ver producto |
6LV-8MW-3-8-6P | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | Ver producto |
6LV-8MW-3P | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | Ver producto |
HC22-4MW-3 | Сплав C-22 | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.