Accesorios Roscados Swagelok®
Los accesorios roscados NPT Swagelok® permiten transiciones consistentes y estancas en los sistemas de tubo y tubería utilizados en la mayoría de las aplicaciones industriales.
Ver Accesorios RoscadosLos accesorios roscados Swagelok® ofrecen conexiones fiables en los sistemas de tubo y tubería utilizados en la mayoría de las aplicaciones industriales. Ofrecen un rendimiento sin fugas a la vez que minimizan el gripado y optimizan el número de hilos de rosca en el cierre, superando los requisitos de diseño de las normas industriales.
Identificar el Paso y el Tamaño de una Rosca
Estos accesorios están disponibles en una amplia gama de formas y materiales, así como una opción de pared gruesa en acero inoxidable 316 para aplicaciones de hasta 1033 bar (15 000 psig), todos ellos fabricados según nuestras exigentes normas de calidad. Los ángulos de los codos, las tes y las cruces se controlan con precisión para favorecer el trazado dinámico de la tubería.
¿Necesita ayuda para seleccionar racores?
Categorías de Accesorios Roscados
Acoplamientos
Mantenga la continuidad entre dos o más tramos de tubería para una conducción fiable de fluidos o gases.
Adaptadores
Conecte o amplíe un sistema de fluidos compuesto por componentes de distintos tamaños y materiales con adaptadores disponibles en codo, en te y rectos.
Manguitos roscados
Adapte sistemas de tuberías mediante el accesorio roscado adecuado para conectar dos tuberías o racores en uno o ambos extremos.
Recambios y Accesorios
Explore herramientas y conjuntos útiles para ayudar a mantener los accesorios roscados de tubería de los sistemas de fluidos.
Reductores
Combine una tubería de mayor con otra de menor diámetro, cambiando el tamaño de la tubería del sistema para satisfacer los requisitos de caudal o para adaptarse a la instalación existente.
Tapones para tubo y tapones para racor
Selle la tubería u otra conexión con un tapón que cierra el extremo de una tubería, o un tapón roscado al extremo de un tramo de tubería.
Tuercas de Unión
Garantice sistemas sin fugas y fiables con las tuercas de unión construidas para instrumentación y control de procesos.
Catálogos de Accesorios Roscados
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.
Rohrverschraubungen
Die gratfreien Innenoberflächen und glatten Gewindeflanken der Rohrverschraubungen von Swagelok sorgen für einen reibungslosen Durchfluss bei gleichzeitig optimierter Abdichtung und minimiertem Gewindefraß. Eine Vielzahl an verfügbaren Werkstoffen und Konfigurationen, darunter Adapter, Kappen und Stopfen, Verbindungen, Kreuzstücke, Winkelstücke, Nippel, Reduzierstücke und T-Stücke, werden mit den hohen Qualitätsstandards von Swagelok hergestellt, um unterschiedlichsten Anwendungs- und Umgebungsanforderungen gerecht zu werden.