text.skipToContent text.skipToNavigation
Kwik-Clamp-Hygieneflanschverbindungen

Kwik-Clamp-Hygieneflanschverbindungen von Swagelok®

Die Kwik-Clamp-Hygieneflanschverbindungen sind speziell für Branchen mit hohen Reinheitsanforderungen ausgelegt, wie z. B. die Lebensmittel-, Getränke- oder Pharmaindustrie. Die Kwik-Hygieneflanschverbindungen können zur Reinigung und Wartung schnell und problemlos getrennt und wieder angeschlossen werden.

Hygieneverschraubungen anzeigen

Swagelok®-Kwik-Hygieneflanschverbindungen kommen in einer Vielzahl biotechnologischer und pharmazeutischer Anwendungsbereiche zum Einsatz, da sie für ein zuverlässiges Strömungsverhalten des geführten Mediums sorgen. Darüber hinaus eignen sich Hygieneflanschverbindungen aufgrund ihrer optimierten Oberflächenbeschaffenheit bestens für Anwendungsbereiche mit hohen Reinheitsanforderungen wie z. B. in der Lebensmittel-, Getränke-, und Milchindustrie.

Die Verschraubungen werden in verschiedenen Anwendungsumgebungen eingesetzt und gemäß den jeweiligen Druck- und Temperaturanforderungen mit passenden Klemmringen versehen. Der Metall-auf-Metall-Kontakt sorgt dafür, dass der Klemmring an Ort und Stelle bleibt, verhindert ein Überdrehen und ermöglicht die präzise Kompression der Dichtung. Das einzigartige Design erleichtert nicht nur die Montage, sondern auch Reinigungs- und Spülvorgänge.

Haben Sie Fragen zu Verschraubungen für Hygieneanwendungen?

Lassen Sie sich von unseren Verschraubungsexperten beraten

Категории фитингов для биофармацевтики

Фитинги под сантехнический фланцевый зажим

Фитинги под сантехнический фланцевый зажим

Ознакомьтесь с широким ассортиментом сантехнических фитингов для использования в отраслях, где чистота имеет решающее значение – пищевая промышленность, производство напитков и фармацевтика.

Hygieneverschraubungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Tube Fitting Installation

This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.