Фитинги — Амортизирующие фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1/2 дюйма
- Нерж. сталь 316, латунь
- Переходник, редуцирующий переходник, с наружной резьбы NPT на трубный обжимной фитинг Swagelok
- Макс. давление от 2200 фунтов на кв. дюйм, ман. (151 бар) до 6600 фунтов на кв. дюйм, ман. (454 бара)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Амортизирующие фитинги — Протекторы манометров — Прямые
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-SA-EA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-SA-EG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-SA-EL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-SA-EW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-SA-EA Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-SA-EW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間