고무 호스 — 연결구
이 사양에 사용 가능한 고무 호스 연결구:
- 1/4~1인치(6~25 mm)
- –40°F(–40°C)~200°F(93°C)
- 316 스테인리스강, 황동
- Swagelok® 튜브 어댑터, 수나사 NPT, 수나사 ISO 경사나사, 다목적 Push-on 호스 인서트, Swagelok® 튜브 피팅 연결구
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Резиновый шланг — Торцевые соединения — Торцевые соединения
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류B-PB12-PM12 Латунь 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-PB12-TA12 Латунь 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - B-PB4-MT4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - B-PB4-PM4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-PB4-TA4 Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - B-PB6-MT6 Латунь 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - B-PB6-PM4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-PB6-PM6 Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-PB6-TA6 Латунь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - B-PB6-TM10 Латунь 10 мм Трубный переходник Swagelok® - - B-PB8-PM8 Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-PB8-TA8 Латунь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - B-PB8-TM12 Латунь 12 мм Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB6-TA8 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB6-TM10 Нержавеющая сталь 10 мм Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB16-TA16 Нержавеющая сталь 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB4-6 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения - - SS-PB4-MT4 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-PB4-TM8 Нержавеющая сталь 8 мм Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB6-6 Нержавеющая сталь 3/8 дюйма Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения - - SS-PB6-MT6 Нержавеющая сталь 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-PB6-PM4 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-PB6-PM6 Нержавеющая сталь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-PB12-PM12 Нержавеющая сталь 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-PB12-TA12 Нержавеющая сталь 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB4-PM4 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-PB4-SL4 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-PB4-TA4 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB4-TM6 Нержавеющая сталь 6 мм Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB6-SL6 Нержавеющая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-PB6-TA4 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB6-TA6 Нержавеющая сталь 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB6-TM8 Нержавеющая сталь 8 мм Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB8-6 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения - - SS-PB8-MT8 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-PB8-PM8 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-PB8-SL8 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-PB8-TA8 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-PB8-TM12 Нержавеющая сталь 12 мм Трубный переходник Swagelok® - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간