Фильтры Swagelok®
Фильтры Swagelok удаляют жидкие или твердые частицы из промышленных газовых и жидкостных систем, способствуя их надежной работе, получению более стабильный и качественной продукции.
См. фильтрыФильтры Swagelok® играют важную роль в улавливании твердых частиц на критических точках промышленных газовых и жидкостных систем. Устройства помогают не допустить повреждения критически важных компонентов, нарушения точности отбора проб и анализа, попадания некондиционных продуктов в технологические установки, а также другие проблемы, связанные с последующими операциями.
Мы производим высококачественные коалесцирующие фильтры твердых частиц, проходные фильтры твердых частиц, Т-образные фильтры твердых частиц, а также фильтры высокой и сверхвысокой степени чистоты для работы с жидкими и газообразными средами. Наши фильтры для промышленных жидкостных и газовых систем предлагаются с широким выбором материалов фильтрующих элементов и номинальных размеров пор. Если вашей жидкостной или газовой системе нужен надежный механизм фильтрации, чтобы избежать проблем, связанных с загрязнением технологической среды или наличием в ней твердых частиц, выберите фильтры Swagelok.
Узнайте о назначении промышленных и других типах фильтров, местах их установки и рекомендациях по монтажу и обслуживанию.
Хотите получить подробные сведения о выборе фильтров?
フィルターのカテゴリー
Каталоги фильтров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ システム内のパーティクルなどのコンタミネーションを除去/■ ガス用/液体用/■ エンド・コネクション・サイズ: 1/8 インチから1/2 インチまで、3 mmから12 mm まで/■ 材質:ステンレス鋼、真ちゅう
■ メンブラロックス®・セラミック・フィルター・テクノロジーを採用/■ エンド・コネクション:Swagelok® VCR® 面シール継手/■ 最大流量における0.003 μm のパーティクル除去率は99.9999999 % を超える/■ 最大流量:2700 std L/min
■ 液体除去用/パーティクル除去用/■ オンライン・プロセス分析システム用に設計/■ エレメントの交換が容易/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチ、1/4 インチ、6 mm
Технический отдел Swagelok
У компании Swagelok обширная сеть инженеров технического отдела, к которым вы можете обратиться за помощью в поиске и устранении неисправностей, оптимизации ваших жидкостных, газовых, и пробоотборных систем.
Инженеры технического отдела Swagelok. Кто они?Ресурсы Swagelok специально для вас
Lightfoot Defence Fighter Jet Case Study
Lightfoot Defence, a leader in military refrigeration technology, worked with Swagelok to develop innovative solutions for the Eurofighter unified jet. Learn how Swagelok fluid system components were used to create high-tech refrigerant equipment for Lightfoot.
分析精度の維持に欠かせない3つのルール
今回は、分析器の精度低下や、時間とコストの損失をもたらす、サンプリング・システムのパフォーマンスに関する3つの共通課題を克服する方法を紹介します。
Tips for Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System
Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised sample from the experts at Swagelok.
Fragen und Antworten zur analytischen Probennahme mit Mike Frost
Mike Frost, Manager im Bereich Field Engineering bei Swagelok, kennt die Herausforderungen bei der Entnahme analytischer Proben und teilt wertvolle Tipps.