Manguera con Ánima de Metal — Manguera Metálica, Serie FL
Manguera con ánima metálica disponible con estas especificaciones:
- 1/4 a 1/2 pulg.
- –198°C (–325°F) a 454°C (850°F)
- Acero inoxidable 316
- 46,3 bar (672 psig) a 57,8 bar (840 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Manguera con Ánima de Metal — Manguera Metálica, Serie FL — Гибкий металлический шланг серии FL
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-FL4TA4TA4-12 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FL4TA4TA4-24 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FL4TA4TA4-36 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FL4TA4TA4-48 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FL8TA8TA8-12 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FL8TA8TA8-24 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-FL8TA8TA8-36 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok®
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas