text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Flexible — Tubo Flexible de PFA — Tubo Flexible de PFA

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Tubo Flexible — Tubo Flexible de PFA — Tubo Flexible de PFA

Flexibilidad, visibilidad y fiabilidad con el tubo flexible Swagelok de PFA para entornos de laboratorio y otras aplicaciones.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
PFA-T10M-1M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - Ver producto
PFA-T12-062-50 Перфторалкокси (PFA) - - - - Ver producto
PFA-T12M-1M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - Ver producto
PFA-T2-030-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - Ver producto
PFA-T2-030-500 Перфторалкокси (PFA) - - - - Ver producto
PFA-T4-047-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - Ver producto
PFA-T4-062-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - Ver producto
PFA-T6-062-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - Ver producto
PFA-T6-062-50 Перфторалкокси (PFA) - - - - Ver producto
PFA-T6M-1.5M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - Ver producto
PFA-T6M-1M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - Ver producto
PFA-T8-062-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - Ver producto
PFA-T8-062-50 Перфторалкокси (PFA) - - - - Ver producto
PFA-T8M-1M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.