Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Manguitos
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/8 a 1 pulg.
- NPT Macho, NPT Hembra, SAE/MS Macho
- Acero inoxidable 316 o 316L
- Máximo 199 bar (2900 psig) a 675 bar (9800 psig)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Manguitos — Втулки
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-12-WVCO-6-1210 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 316L-4-VCO-3A Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-8-VCO-3A Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки SS-12-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-12-WVCO-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-16-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб SS-2-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-VCO-3-4MTW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Вставное сварное соединение SS-4-VCO-3-4TA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4-WVCO-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-WVCO-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-4-WVCO-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-WVCO-6-DF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® SS-4-WVCO-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-VCO-3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-VCO-3-6TA Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8-VCO-3-8MTW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Вставное сварное соединение SS-8-VCO-3-8TA Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8-WVCO-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-WVCO-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-WVCO-6-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-WVCO-6-DF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® SS-8-WVCO-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간