![Swagelok VCO Oリング式面シール継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/face-seal-o-ring-vco-fittings-1400x411.jpg)
Swagelok VCO® Oリング式面シール継手
VCO®Oリング式面シール継手は容易に取り付けられるため、作業時間の短縮につながります。また、スペースに余裕がない場所でも取り付けることができます。使用温度範囲は広く、高圧から超高真空まで使用可能です。
Категории
![Втулки Втулки](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/316L-8-VCO-3A.jpg?impolicy=product)
Втулки
Supporting the O-ring, these glands ensure a positive seal and necessary deformation for proper functionality.
![Запасные части и вспомогательное оборудование Запасные части и вспомогательное оборудование](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/VT-4-BVCO-2.jpg?impolicy=product)
Запасные части и вспомогательное оборудование
Ensure optimal performance and reliability for your fluid systems with our high-quality components.
![С монтажной гайкой С монтажной гайкой](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-4-VCO-61.jpg?impolicy=product)
С монтажной гайкой
Designed to fit in various spaces, these bulkheads ensure vacuum-tight seals within a wide range of temperatures.
![Соединители с внутренней резьбой Соединители с внутренней резьбой](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCO-7-8.jpg?impolicy=product)
Соединители с внутренней резьбой
Engineered to compress toward the flat face fitting to prevent leakage.
![Соединители с наружной резьбой Соединители с наружной резьбой](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCO-1-8.jpg?impolicy=product)
Соединители с наружной резьбой
These male connectors feature an O-ring sealed in a groove on their face, enabling compression against the gland's surface to create a seal.
VCO Oリング式面シール継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Размер от 1/8 до 1 дюйма, Нержавеющая сталь марки 316 или 316L, Торцевые соединения под трубку с резьбами NPT, SAE и сварные соединения
![漏れのないSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を採用した流体システム](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
スウェージロックのリソース
![ねじ接続を伴うSwagelokチューブ継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します。
![オイル・リグで働く作業員](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来型のコーン&スレッド継手の代わりに圧縮継手を使用することで、迅速に取り付けることができ、優れたパフォーマンスを実現できます。
![スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの社員](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
![ギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。
![VCO Oリング式面シール継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/vco-o-ring-face-seal-640x440.jpg)
VCO Oリング式面シール継手
VCO® Oリング式面シール継手は、一般産業、高圧、高純度、超高真空のアプリケーション向けのパイプ、チューブ、溶接システムにおいて、迅速に取り付けることができます。継手ボディ内のOリングでシールを形成します。幅広い材質を選ぶことができます。軸方向のクリアランスが不要なため、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることができます。