text.skipToContent text.skipToNavigation
クイック・コネクツ

Swagelok®クイック・コネクツ

クイック・コネクツは、迅速かつ確実に接続することができ、着脱時のスピリッジ(流体流出量)や空気混入量を最小限に抑えることができます。

クイック・コネクツを見る

Swagelok®クイック・コネクツは、押し込むだけで効率的かつ容易に接続できるため、着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要です。

Swagelokクイック・コネクツは、さまざまな形状、ステム/ボディ・コネクター、エンド・コネクションを選ぶことができます。計装用、ミニチュア、フル・フロー型、PTFE製シール式のクイック・コネクツがあり、ステムはシングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型またはダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型を選ぶことができます。

  • クイック・コネクツのステムは、同じシリーズかつ同じサイズのクイック・コネクツのボディと接続することができます(キー付きのクイック・コネクツを除く)。
  • さまざまなエンド・コネクション(チューブ・アダプター、ISO管用ねじ、ANねじ、パイプ溶接など)を選ぶことができます。
  • フル・フロー型クイック・コネクツは、コンパクトなデザインを特徴としています。ボディを分解することなく、Oリングを容易に交換することができます。
  • ミニチュア・クイック・コネクツは、指で操作が可能な軽量かつコンパクトなデザインを特徴としています。デッド・ボリュームが小さく、スピリッジや空気混入量を抑えます。
  • PTFE製シール式クイック・コネクツは、空気混入量とスピリッジを抑えたフラッシュ・バルブ構造を特徴としています。内部シール構造により、シール部を保護します。

バルブの選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

クイック・コネクツのカテゴリー

PTFE製シール式クイック・コネクツ

PTFE製シール式クイック・コネクツ

PTFE製シール式クイック・コネクツは、フラッシュ・バルブ構造により空気混入量とスピリッジを抑えており、迅速かつ容易に操作することができます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

ステンレス鋼製クイック・コネクツの交換用部品/アクセサリー(ステム・プロテクター、ボディ・プロテクター、圧力保持用ボディ・プロテクターなど)を幅広く取り揃えています。

フル・フロー型クイック・コネクツ

フル・フロー型クイック・コネクツ

フル・フロー型クイック・コネクツは、オリフィス抵抗がない大流量タイプです。ボディを分解することなく、Oリングを容易に交換することができます。

ミニチュア・クイック・コネクツ

ミニチュア・クイック・コネクツ

ミニチュア・クイック・コネクツは、軽量かつコンパクトなデザインのため、指で操作することができます。デッド・ボリュームが小さく、スピリッジと空気混入量を最小限に抑えます。

計装用クイック・コネクツ

計装用クイック・コネクツ

計装用クイック・コネクツは、1つのOリング・シールで機能するステム・インサートにより、封止機能が向上しています。押し込むだけで接続でき、操作が早くて容易です。

クイック・コネクツのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。