Swagelok® Netzteil
Das Netzteil M200 sorgt für Zuverlässigkeit, Gleichmäßigkeit und Präzision bei orbitalen Wolframschweißungen. Es ist mit einem benutzerfreundlichen Touchscreen mit Sprachauswahl ausgestattet und die Ausgabeleistung wird in Echtzeit überwacht und aufgezeichnet.
Weitere Informationen zu Swagelok® NetzteilDas Netzteil von Swagelok® ist kompatibel mit den Schweißköpfen der Swagelok-Schweißsysteme, hat eine Spitzenausgangsleistung von bis zu 200 A und entspricht den kanadischen sowie den Anforderungen gemäß CE, RoHS (EU), CCC (China). Es ist mit einem robusten und hochauflösenden Farb-Touchscreen mit Sprachauswahl (Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch und Schwedisch) ausgestattet. Über die Echtzeit-Überwachung und -Erfassung der Schweißausgabeleistung werden Schweißprotokolle erstellt, die entweder ausgedruckt oder elektronisch gespeichert werden können. Dank des integrierten Massendurchflussreglers für die automatische Zufuhrregelung von Schutzgas am Außendurchmesser (OD) ist kein externes Durchflussmessgerät erforderlich.
Das M200-Netzteil ermöglicht präzise, kontrollierte und effiziente Schweißvorgänge und eignet sich daher insbesondere für ultrahochreine Umgebungen oder Werkbankanwendungen.
Spezifikationen
Eingangsleistung | 100 bis 230 V (ac) |
Ausgangsleistung: | 2 bis 200 A (dc) |
Arbeitszyklus / Leistungsbewertung | 100 % / 95 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 100 V/20 A Eingangsleistung 100 % / 100 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 115 V/20 A Eingangsleistung 60% / 140 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 200 V/20 A Eingangsleistung 100 % / 120 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 230 V/16 A Eingangsleistung 25% / 200 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 230 V/16 A Eingangsleistung |
Abmessungen | 34,3 H x 57,9 B x 39,4 T cm (13,5 H x 22,8 W x 15,5 T Zoll) |
Gewicht | 23,3 kg (51,4 lb.) |
Möchten Sie mehr erfahren?
Netzteil—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Источник питания, обеспечивающий надежную и прочную орбитальную сварку вольфрамовым электродом в газовой среде.; До 200 А максимальной мощности на выходе.; Простой в применении цветной сенсорный экран, несколько языков.; Встроенный регулятор массового расхода автоматически регулирует расход защитного газа, подаваемого по наружному диаметру.; Вес менее 23 кг или 50 фунтов; Совместимость со сварочными головками для сварочных систем Swagelok.

Orbitalschweißschulung
Erlernen Sie die Prinzipien des Orbitalschweißens und erfahren Sie alles über die Einrichtung, den Betrieb und die Fehlerbehebung des Swagelok® M200 Schweißsystems von unseren Certified Weld Inspectors (CWI) und Certified Weld Educators (CWE).
Schulung zum Orbitalschweißen entdeckenRessourcenzentrum

Hilfsmittel für die Schweißfachkräfte von morgen
Die zunehmende Knappheit an Schweißern wirkt sich auf die globale Produktion von morgen aus. Automatisches Orbitalschweißen kann hier Abhilfe schaffen, allerdings nicht ohne fundierte Schulungen. Erfahren Sie, was bei einer Orbitalschweißschulung zur Ausbildung zukünftiger Schweißfachkräfte beachtet werden sollte.

Trouver l’outil adapté à chaque tâche : points à prendre en compte pour équiper les usines
Quels sont les outils et le matériel que les opérateurs et les techniciens doivent toujours avoir à portée de main ? Qu’il s’agisse d’un système de soudure orbitale sophistiqué ou d’un simple outil pour ébavurer les tubes, chaque raccordement nécessite certains outils indispensables qu’une usine a tout intérêt à posséder.

Combler le déficit de compétences en fabrication avec une équipe bien formée
Avec une main-d’œuvre industrielle vieillissante et proche de la retraite, le secteur manufacturier se tourne vers les jeunes générations pour remplacer un personnel expert. Découvrez comment concevoir un programme de formation efficace sur les systèmes fluides.

Un laboratoire plus fonctionnel grâce à l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides
Découvrez comment l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides a permis à l’Université d’Ottawa de rendre plus fonctionnel le laboratoire de son complexe de recherche avancée, une installation qui abrite le seul spectromètre de masse par accélérateur du Canada. La formation à la soudure orbitale dispensée par Swagelok a permis d’améliorer la précision et la productivité du travail réalisé à l’atelier.