text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 3-Piece 60 Series Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, Locking Oval Handle

2-way 60 Series ball valve, 3/8 in. Swagelok tube fittings, 316 SS body, reinforced PTFE seats, locking oval handle, 2200 psig rating, swing-out design.

Referencia #: SS-62TS6-JLK

Especificaciones

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Stainless Steel
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 3/8 in.
Tipo de conexión 2 Swagelok® Tube Fitting
Cv Máximo 3.8
Material de los Cierres 316 Stainless Steel
Material de la junta de la brida Fluorocarbon FKM
Configuración de Caudal 2-Way, Shutoff, Straight
Color del Mando Black
Tipo de mando Locking Oval
Certificado de Bajas Emisiones Yes
Rango de presión a temperatura ambiente 2200 PSIG @ 100°F /151 BAR @ 37°C
Material del asiento Reinforced PTFE
Material del muelle del asiento 316 Stainless Steel
Clase de servicio General
Material de los cojinetes del vástago Alloy X750
Pruebas Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
2 Vías Modelo Recto

Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel 3-Piece 60 Series Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, Locking Oval Handle

Referencia #: SS-62TS6-JLK
Ver Catálogo

2-way 60 Series ball valve, 3/8 in. Swagelok tube fittings, 316 SS body, reinforced PTFE seats, locking oval handle, 2200 psig rating, swing-out design.

Añadir a Favoritos

Catálogos

2 Vías Modelo Recto
Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Especificaciones

SS-62TS6-JLK — Stainless Steel 3-Piece 60 Series Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, Locking Oval Handle

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Stainless Steel
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 3/8 in.
Tipo de conexión 2 Swagelok® Tube Fitting
Cv Máximo 3.8
Material de los Cierres 316 Stainless Steel
Material de la junta de la brida Fluorocarbon FKM
Configuración de Caudal 2-Way, Shutoff, Straight
Color del Mando Black
Tipo de mando Locking Oval
Certificado de Bajas Emisiones Yes
Rango de presión a temperatura ambiente 2200 PSIG @ 100°F /151 BAR @ 37°C
Material del asiento Reinforced PTFE
Material del muelle del asiento 316 Stainless Steel
Clase de servicio General
Material de los cojinetes del vástago Alloy X750
Pruebas Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-62TF4 Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-63TF8 Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-63TS10 Латунь 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-63TS8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-65TF12 Латунь 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-65TF16 Латунь 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT Ver producto
S-65TF16 Углеродистая сталь 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-62EF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-62PS4-5228 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-62TF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-62TF4-JL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-62TF4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-62TS10MM Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-62TS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-62TS4-JK Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-62TS4-JL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-62TS4-JLK Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-62TS6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-62TS6-JK 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-62TS6-JL 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-62TS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-62TS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-62TS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-62TSC8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ サニタリー・クランプ継手 1/2 インチ サニタリー・クランプ継手 Ver producto
SS-62TVCR4 316ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 Ver producto
SS-62TW6T35-3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 3/8 インチ チューブ短管 Ver producto
SS-63ES8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63PF8-2839 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-63PS8-2839 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63TF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-63TF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-63TF8-33C 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-63TF8-JK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-63TF8-JL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-63TF8-LLK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-63TF8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-63TS10 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63TS12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63TS12-JK 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63TS12-JL 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63TS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63TS16MM 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63TS18MM 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63TS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63TS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63TS8-33C 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63TS8-E 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63TS8-JK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63TS8-JL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63TS8-JLK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63TS8-LLK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63TS8-SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63TS8-T 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63TSW12T 316 ステンレス鋼 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー Ver producto
SS-63TSW8P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 Ver producto
SS-63TSW8T 316ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 Ver producto
SS-63TVCR8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 Ver producto
SS-65TF12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-65TF12-JL 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-65TF12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-65TF16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-65TF16-JL 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-65TF16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ ISO管用テーパーめねじ 1 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-65TS16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-65TS16-JL 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-65TS16-SC11 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-65TS25MM 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-65TSC16 316 ステンレス鋼 1 インチ サニタリー・クランプ継手 1 インチ サニタリー・クランプ継手 Ver producto
SS-65TSW12P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ パイプ差し込み溶接 3/4 インチ パイプ差し込み溶接 Ver producto
SS-65TSW16P 316 ステンレス鋼 1 インチ パイプ差し込み溶接 1 インチ パイプ差し込み溶接 Ver producto
SS-65TSW16T 316 ステンレス鋼 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー Ver producto
SS-67TF20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTめねじ 1 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-67TF24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTめねじ 1 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-67TS24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-67TSW24P 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 1 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 Ver producto
SS-68TF32 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTめねじ 2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-68TSW32P 316 ステンレス鋼 2 インチ パイプ差し込み溶接 2 インチ パイプ差し込み溶接 Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.