text.skipToContent text.skipToNavigation
systèmes modulaires miniatures

Systèmes modulaires miniatures Swagelok®

Augmentez l’efficacité et réduisez l’encombrement avec les systèmes modulaires analytiques miniatures Swagelok. Ces composants et systèmes de plateforme modulaire permettent d’accélérer la conception et l’assemblage d’un système, et donnent des résultats d’une grande fiabilité.

Prendre contact avec un spécialiste local

Les systèmes modulaires miniatures Swagelok sont conçus pour pouvoir réaliser des systèmes compacts d’échantillonnage et d’analyse, qui permettent d’effectuer des analyses en temps réel sur la ligne de process. Bénéficiant de l’expertise de Swagelok, ces systèmes permettent de réduire le temps consacré à la conception, à la réalisation et à la maintenance. Le logiciel de configuration inclus simplifie la conception et l’assemblage du système fluide grâce à une grille d’implantation des composants informatisée.

Les assemblages MPC offrent des performances d’une grande fiabilité et conformes à la norme ANSI/ISA 76.00.02 dans une interface compacte. Les composants pour montage en surface Swagelok satisfont les mêmes normes rigoureuses que des composants classiques pour systèmes fluides. Des joints toriques assurent l’étanchéité entre les composants montés en surface et les composants d’écoulement des substrats et des manifolds afin d’assurer une distribution efficace des fluides.

S’inscrire à une formation sur les systèmes d’échantillonnage

Caractéristiques techniques

Sélecteur d’échantillonnage (série SSV)
  • Module compact avec fonction double arrêt et purge (DAP)
  • Compatibilité avec les raccordements filetés NPT traditionnels et la norme ANSI/ISA 76.00.02
  • Pression du système jusqu’à 17,2 bar (250 psig) avec une pression d’actionnement de 2,8 bar (40 psig)
Assemblages pour sélection d’échantillonnage, commutation et arrêt (séries TT2 et T2) Un système polyvalent grâce à des raccords pour tubes Swagelok de diamètres 1/16, 1/8 et 1/4 po et 3 mm et à des raccordements d’extrémité taraudés NPT de diamètre 1/8 po
Composants pour plates-formes modulaires (MPC) Conception conforme à la norme ANSI/ISA 76.00.02, plate-forme 38,2 mm (1,5 po)

Catalogues des systèmes modulaires miniatures

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Services de conception et d’assemblage Swagelok

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité

Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.

Trouvez l’aide dont vous avez besoin

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Analysetechnikpanel mit Ventilen und Manometern von Swagelok
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik

In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Rosendahl Nextrom und Swagelok setzen auf Zusammenarbeit, um die betriebliche Effizienz zu maximieren
Custom Solutions: Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz

Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.

Fallstudie: Charbonneau Industries optimiert Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen von Swagelok
Optimierte Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen

Erfahren Sie, wie Swagelok Custom Solutions das Unternehmen Charbonneau Industries dabei unterstützt hat, Produktionsprozesse zu beschleunigen, Arbeitskosten zu reduzieren und die Systemqualität zu optimieren, sodass sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.