text.skipToContent text.skipToNavigation
manomètres à usage général avec homologation ece-r110 série PGN

Manomètres à usage général Swagelok® avec homologation ECE R110 (série PGN)

Obtenez des mesures de pression précises à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC) avec des manomètres certifiés ECE R110.

Demander des informations sur les manomètres

Les manomètres série PGN Swagelok® sont des manomètres à usage général certifiés ECE R110 utilisables à bord de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC). Un verre en polycarbonate plus résistant garantit la durabilité de ces manomètres dans les environnements difficiles.

Dotés d’un cadran de diamètre 50 ou 63 mm (2 ou 2 1/2 po) et d’un orifice de diamètre 0,58 mm (0,023 po), ils mesurent des pressions de 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi).

Les options proposées comprennent un raccordement d’extrémité en laiton avec tube de Bourdon pour le manomètre de 50 mm (2 po), une sortie de capteur pour le modèle de 50 mm avec raccords en laiton, des certificats d’étalonnage et des certificats matière pour les applications aux besoins précis.

Caractéristiques techniques

Cadran de 50 mm (2 po)

Plage de mesures Manomètres pour pressions positives : 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi)
Plage de température Raccordements en acier inoxydable : –40 à 120°C (–40 à 248°F)
Raccordements d’extrémité en laiton : –40 à 120°C (–40 à 248°F) ; à des températures ambiantes supérieures à 100°C (212°F), la pression de service maximale est limitée 240 bar (3480 psig) pour un fonctionnement en continu d’une durée maximale de 8 heures
Précision Raccordements en acier inoxydable : 1,6 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 1,6, JIS B7505 Classe 1,6)
Raccordements d’extrémité en laiton : 2,5 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 2,5, JIS B7505 Classe 2,5)
Raccordements en acier inoxydable
  • Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po et 6 mm
  • Raccord fileté NPT mâle 1/4 po
  • G1/4B (EN)
Raccordements d’extrémité en laiton
  • Raccord fileté NPT mâle 1/4 po
  • G1/4B (EN)

Cadran de 63 mm (2 1/2 po)

Plage de mesures Manomètres pour pressions positives : 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi)
Plage de température Raccordements en acier inoxydable : –40 à 120°C (–40 à 248°F)
Précision Raccordements en acier inoxydable : 1,6 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1 Classe B, EN 837-1 Classe 1,6, JIS B7505 Classe 1,6)
Raccordements en acier inoxydable
  • Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po et 6 mm
  • Raccord fileté NPT mâle 1/4 po
  • G1/4B (EN)

Détecter les problèmes des manomètres avant la défaillance

Catalogues de manomètres

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un sous-système prêt à monter Swagelok

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les défaillances de manomètre

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Installation d’un raccord pour tubes Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

La production de Green Alternative Systems commence chez Swagelok avec des solutions sur mesure
La production de Green Alternative Systems commence chez Swagelok avec des solutions sur mesure

Découvrez comment la collaboration avec Swagelok a permis à Green Alternative Systems d’accélérer le rythme de sa production, de réduire ses coûts de main-d’œuvre et de renforcer la fiabilité de ses systèmes.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides de faible diamètre sur un assemblage réalisé sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Des membres du personnel discutent des mesures effectuées sur le process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.