text.skipToContent text.skipToNavigation
manguera con ánima de polietileno

Manguera con Ánima de Polietileno Swagelok®

La manguera con ánima de polietileno Swagelok cumple con la FDA, y es clave para utilizarla en aplicaciones de alimentación, lácteos y agua.

Contacte con un Especialista para Saber Más

La manguera serie 7P tiene un ánima de polietileno que cumple las normas FDA 21 CFR Parte 177 1520 y NSF-51. El refuerzo interno de fibra aumenta la presión de servicio de la manguera. La cubierta de poliuretano resiste la abrasión y evita la absorción de la humedad y la contaminación del sistema.

Especificaciones

Materiales Ánima: Polietileno de ánima lisa
Refuerzo: Malla de fibra
Cubierta: Poliuretano azul no perforado
Conexiones finales: Acero inoxidable 316
Tamaños Nominales de la Manguera 1/4 a 1 pulg.
Presión de Servicio Hasta 189 bar (2750 psig)
Temperatura de Servicio –23 a 65°C (–10 a 150°F)
Conexiones Finales Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), cierre universal, accesorios con tuerca loca métrica

Vea Nuestra Lista de Reproducción de Vídeos sobre Mangueras

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

Swagelok hose and flexible tubing
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.