text.skipToContent text.skipToNavigation

Regulador reductor de presión de Acero inox., 0 a 1,7 bar (25 psig), presión de entrada 248 bar (3600 psig), configuración F, asiento de PCTFE, 1/4 NPT hembra, Cv 0,06

Referencia #: KPR1DRF412A20000

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Coeficiente de Caudal Cv 0,06
Mando Mando Redondo Verde
Máxima Presión de Entrada 248 bar (3600 psig)
Máxima Temperatura, °F (°C) 176 (80)
Configuración de puertos F
Puertos 1/4 pulg. NPT hembra
Rango de control de presión 0 a 1,7 bar (25 psig)
Mecanismo sensor Diafragma de aleación X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Una sola Etapa

La serie KPR es un regulador compacto con una excelente precisión, sensibilidad y estabilidad de la presión de consigna.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Regulador reductor de presión de Acero inox., 0 a 1,7 bar (25 psig), presión de entrada 248 bar (3600 psig), configuración F, asiento de PCTFE, 1/4 NPT hembra, Cv 0,06

Referencia #: KPR1DRF412A20000
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Una sola Etapa
La serie KPR es un regulador compacto con una excelente precisión, sensibilidad y estabilidad de la presión de consigna.

Especificaciones

KPR1DRF412A20000 — Regulador reductor de presión de Acero inox., 0 a 1,7 bar (25 psig), presión de entrada 248 bar (3600 psig), configuración F, asiento de PCTFE, 1/4 NPT hembra, Cv 0,06

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Coeficiente de Caudal Cv 0,06
Mando Mando Redondo Verde
Máxima Presión de Entrada 248 bar (3600 psig)
Máxima Temperatura, °F (°C) 176 (80)
Configuración de puertos F
Puertos 1/4 pulg. NPT hembra
Rango de control de presión 0 a 1,7 bar (25 psig)
Mecanismo sensor Diafragma de aleación X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Máxima Presión de Entrada
Rango de control de presión
Puertos
Configuración de puertos
KPR1DFC412A20000 Нержавеющая сталь 316 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма C Ver producto
KPR1DRB412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма B Ver producto
KPR1ERB412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) От 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма B Ver producto
KPR1ERF412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) От 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F Ver producto
KPR1FJA415A20000 Нержавеющая сталь 316 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A Ver producto
KPR1FJC412A20000 Нержавеющая сталь 316 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма C Ver producto
KPR1FJF412A20000 Нержавеющая сталь 316 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F Ver producto
KPR1FRA412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A Ver producto
KPR1FRB417A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма B Ver producto
KPR1FRB417A30000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма B Ver producto
KPR1FRC412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма C Ver producto
KPR1FRF412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F Ver producto
KPR1GJF412A20000 Нержавеющая сталь 316 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F Ver producto
KPR1GRA412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A Ver producto
KPR1GRB412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма B Ver producto
KPR1GRF412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F Ver producto
KPR1JRA412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A Ver producto
KPR1JRE412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT - Ver producto
KPR1JRF412A20000 Нержавеющая сталь 316 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) 0–500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма F Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.