|
Regulador reductor de presión de acero inox., 0 a 6,8 bar (100 psig), presión de entrada 248 bar (3600 psig), configuración B, asiento de PCTFE, 1/4 NPT hembra, Cv 0,50
Referencia #: KPR1FRB417A30000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Una sola EtapaLa serie KPR es un regulador compacto con una excelente precisión, sensibilidad y estabilidad de la presión de consigna. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Regulador reductor de presión de acero inox., 0 a 6,8 bar (100 psig), presión de entrada 248 bar (3600 psig), configuración B, asiento de PCTFE, 1/4 NPT hembra, Cv 0,50
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Una sola Etapa
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
Especificaciones
KPR1FRB417A30000 — Regulador reductor de presión de acero inox., 0 a 6,8 bar (100 psig), presión de entrada 248 bar (3600 psig), configuración B, asiento de PCTFE, 1/4 NPT hembra, Cv 0,50
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Coeficiente de Caudal | Cv 0,50 |
| Mando | Tuerca de Acero inox. 316 Antisabotaje |
| Máxima Presión de Entrada | 248 bar (3600 psig) |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 176 (80) |
| Configuración de puertos | B |
| Puertos | 1/4 pulg. NPT hembra |
| Rango de control de presión | 0 a 6,8 bar (100 psig) |
| Mecanismo sensor | Diafragma de aleación X750 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 41112404 |
| UNSPSC (11.0501) | 41112404 |
| UNSPSC (13.0601) | 41112404 |
| UNSPSC (15.1) | 41112404 |
| UNSPSC (17.1001) | 41112404 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Máxima Presión de Entrada
|
Rango de control de presión
|
Puertos
|
Configuración de puertos
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | C | Ver producto |
| KPR1DRB412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | B | Ver producto |
| KPR1DRF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | Ver producto |
| KPR1ERB412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | От 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | B | Ver producto |
| KPR1ERF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | От 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | Ver producto |
| KPR1FJA415A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | Ver producto |
| KPR1FJC412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | C | Ver producto |
| KPR1FJF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | Ver producto |
| KPR1FRA412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | Ver producto |
| KPR1FRB417A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | B | Ver producto |
| KPR1FRC412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | C | Ver producto |
| KPR1FRF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | Ver producto |
| KPR1GJF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | Ver producto |
| KPR1GRA412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | Ver producto |
| KPR1GRB412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | B | Ver producto |
| KPR1GRF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | Ver producto |
| KPR1JRA412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | Ver producto |
| KPR1JRE412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | - | Ver producto |
| KPR1JRF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.