|
Tapón de purga de acero inox. 316, 3/8 pulg. NPT macho
Referencia #: SS-4P-6M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Válvulas de purga, Modelo rectoLas válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Tapón de purga de acero inox. 316, 3/8 pulg. NPT macho
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Válvulas de purga, Modelo recto
Спускные клапаны: Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм изб.); Рабочая температура до 454°C (850°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, глеродистой стали или сплава марки 400; Продувочные клапаны: Рабочее давление до 275 бар (4000 фунтов на кв. дюйм изб. ); Рабочая температура до 315°C (600°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни или углеродистой стали
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
для фитингов размером 1 дюйм (25 мм) и меньших
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Especificaciones
SS-4P-6M — Tapón de purga de acero inox. 316, 3/8 pulg. NPT macho
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT macho |
| Cv Máximo | 0.9 |
| Tipo de mando | Moleteada |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | Латунь | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-4P-4M | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-4P-4M-MP-SC11 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-4P-6M | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| S-4P-4M | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4P-2M | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4P-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-4P-4M | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4P-4T | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Патрубок | - | - | Ver producto |
| SS-4PM2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
| SS-4PM8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4PST4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наруж. резьба UNF | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。