text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector para manguera de Acero inox., 1/2 pulg. ID manguera, 3/8 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-8-HC-1-6

Especificaciones

Atributo Valor
Körperwerkstoff 316 스테인리스강
Größe Verbindung 1 3/8인치
Typ Verbindung 1 수나사 NPT
Endanschluss Werkstoff 316 스테인리스강
Schlauchgröße 1/2인치
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Verbinder für Kunststoffrohre

Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

Conector para manguera de Acero inox., 1/2 pulg. ID manguera, 3/8 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-8-HC-1-6
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Verbinder für Kunststoffrohre
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Especificaciones

SS-8-HC-1-6 — Conector para manguera de Acero inox., 1/2 pulg. ID manguera, 3/8 pulg. NPT macho

Atributo Valor
Körperwerkstoff 316 스테인리스강
Größe Verbindung 1 3/8인치
Typ Verbindung 1 수나사 NPT
Endanschluss Werkstoff 316 스테인리스강
Schlauchgröße 1/2인치
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-3-HC-1-2 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-5-HC-1-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-2-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-3-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-4-HC-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-4-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-6-HC-1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-6-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-6-HC-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-8-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Ver producto
SS-8-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.