|
Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT hembra, Código negro
Referencia #: SS-QC4-B-4PFK1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
BasesRápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT hembra, Código negro
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Bases
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Especificaciones
SS-QC4-B-4PFK1 — Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT hembra, Código negro
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Inclusión de aire | 0,3 cm3 |
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Cv Máximo | 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO |
| Lubricante | Dow Corning 111 |
| Material de la junta tórica | FKM Fluorocarbono |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F |
| Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente | 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F |
| Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) | 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F |
| Serie | QC4 |
| Funda Especial | Manguito de la base codificado negro |
| Derrame | 0,3 cm3 |
| Pruebas | 0,3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Латунь | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-2PM | Латунь | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-400 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4MT | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4PF | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4PM | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-6M0 | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-4PF | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-4PM | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-600 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-6PF | Латунь | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-6PM | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-810 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-8PF | Латунь | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-8PM | Латунь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-200 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-2PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-2PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400IS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400-SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4FT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFJA | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMKR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-10M0 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-4PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-4PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600IS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6MT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PM | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PMIS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-12M0 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-810K5 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8FT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。