text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製パイプ継手、レデューシング・ブッシング、1 1/2インチ・サイズNPTおねじ × 1インチ・サイズNPTめねじ

Referencia #: SS-24-RB-16

Especificaciones

Atributo Valor
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
ストレート型

ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

ステンレス鋼製パイプ継手、レデューシング・ブッシング、1 1/2インチ・サイズNPTおねじ × 1インチ・サイズNPTめねじ

Referencia #: SS-24-RB-16
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

ストレート型
ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

Especificaciones

SS-24-RB-16 — ステンレス鋼製パイプ継手、レデューシング・ブッシング、1 1/2インチ・サイズNPTおねじ × 1インチ・サイズNPTめねじ

Atributo Valor
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-8-RA-4 Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-8-RB-4 Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-12-HRCG-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-12-HRCG-8 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-12-HRN-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-12-HRN-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12-HRN-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12-RA-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12-RA-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12-RA-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12-RB-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12-RB-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12-RB-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16-HRCG-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16-HRCG-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16-HRN-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-16-HRN-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-16-RA-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-16-RA-4 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-16-RA-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-16-RB-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16-RB-4 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16-RB-6 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16-RB-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-20-RB-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-20-RB-8 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-24-RB-12 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-24-RB-8 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-2-HRN-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/16 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-2-RA-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/16 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-32-RB-16 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-32-RB-8 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-4-HRCG-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-4-HRN-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-4-RA-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-4-RB-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-4-RBT-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-6-HRCG-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-6-HRN-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-6-HRN-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-6-RA-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-6-RA-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-6-RAT-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-6-RB-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-6-RB-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-6-RBT-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-8-HRCG-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8-HRCG-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8-HRCG-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8-HRN-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8-HRN-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8-HRN-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8-HRNT-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-8-RA-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8-RA-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8-RA-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8-RAT-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-8-RB-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8-RB-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8-RB-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8-RBT-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-8-RBT-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.