|
Adaptador taladrado para vacío Ultra-Torr de acero inoxidable, 1/4 pulg. Ultra-Torr x 1/2 pulg. extensión de tubo
Referencia #: SS-4-UT-A-8BT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosNo importa el número de reutilizaciones, obtenga el vacío más fiable con las uniones rectas y en te Ultra-Torr. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Adaptador taladrado para vacío Ultra-Torr de acero inoxidable, 1/4 pulg. Ultra-Torr x 1/2 pulg. extensión de tubo
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
для фитингов размером 1 дюйм (25 мм) и меньших
Adapter Fittings: KF to VCR® metal gasket face seal, VCO® O-ring face seal, NPT, Swagelok® tube fitting, and ultra-torr vacuum fitting; CF to VCR metal gasket face seal and Swagelok tube fitting
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Especificaciones
SS-4-UT-A-8BT — Adaptador taladrado para vacío Ultra-Torr de acero inoxidable, 1/4 pulg. Ultra-Torr x 1/2 pulg. extensión de tubo
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Taladrado pasante | Sí |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Extensión de Tubo |
| Característica | Taladrado pasante |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-A-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1 дюйм | Патрубок | Ver producto |
| SS-16-UT-A-20 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1 1/4 дюйма | Патрубок | Ver producto |
| SS-1-UT-A-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Патрубок | Ver producto |
| SS-2-UT-A-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Патрубок | Ver producto |
| SS-2-UT-A-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Патрубок | Ver producto |
| SS-2-UT-A-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
| SS-2-UT-A-6BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
| SS-4-UT-A-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Патрубок | Ver producto |
| SS-4-UT-A-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
| SS-4-UT-A-6BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
| SS-4-UT-A-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Патрубок | Ver producto |
| SS-6-UT-A-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
| SS-6-UT-A-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Патрубок | Ver producto |
| SS-6-UT-A-8BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Патрубок | Ver producto |
| SS-8-UT-A-10 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 5/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
| SS-8-UT-A-10BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 5/8 дюйма | Патрубок | Ver producto |
| SS-8-UT-A-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/4 дюйма | Патрубок | Ver producto |
| SS-8-UT-A-12BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/4 дюйма | Патрубок | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.