text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector VCR a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/4 pulg. VCR x 6 mm. Swagelok

Referencia #: SS-4-VCR-6-6M0

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño conexión 2 6 mm
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Rectos

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector VCR a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/4 pulg. VCR x 6 mm. Swagelok

Referencia #: SS-4-VCR-6-6M0
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Especificaciones

SS-4-VCR-6-6M0 — Conector VCR a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/4 pulg. VCR x 6 mm. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño conexión 2 6 mm
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-4-HVCR-1A6 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное сварное соединение автоматической сваркой Ver producto
6LV-4-HVCR-1-6TB7 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык Ver producto
6LV-4-HVCR-1-6TB7P 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык Ver producto
SS-12-VCR-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-16-VCR-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-2-VCR-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-4-VCR-1-00032 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 9/16-18 дюймов Уплотнение с наружной цилиндрической резьбой и кольцевым уплотнением O-Ring Ver producto
SS-4-VCR-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-4-VCR-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-4-VCR-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-4-VCR-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-4-VCR-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 7/16-20 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Ver producto
SS-4-VCR-6-200 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-4-VCR-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-4-VCR-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-4-VCR-6-8M0 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-8-VCR-1-01081 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 9/16-18 дюймов Уплотнение с наружной цилиндрической резьбой и кольцевым уплотнением O-Ring Ver producto
SS-8-VCR-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8-VCR-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8-VCR-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8-VCR-1-8ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-8-VCR-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-8-VCR-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-8-VCR-6-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.