text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteur en acier inoxydable avec collet, raccord pour tube Swagelok 3/8 po x collet 3/8 po

Referencia #: SS-600-1-0151

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Extensión para Proceso
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142404
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
Rectos

Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Connecteur en acier inoxydable avec collet, raccord pour tube Swagelok 3/8 po x collet 3/8 po

Referencia #: SS-600-1-0151
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.

Especificaciones

SS-600-1-0151 — Connecteur en acier inoxydable avec collet, raccord pour tube Swagelok 3/8 po x collet 3/8 po

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Extensión para Proceso
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142404
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-10M0-1-0005 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 搭接短管 Ver producto

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.