|
Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 3/4-16 Male JIC Thread x 1/2 in. Male NPT
Part #: SS-8-AN-1-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsStreamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections. Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 3/4-16 Male JIC Thread x 1/2 in. Male NPT
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Streamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections.
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-8-AN-1-8 — Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 3/4-16 Male JIC Thread x 1/2 in. Male NPT
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/4-16 in. |
| Connection 1 Type | Male JIC Thread |
| Connection 2 Size | 1/2 in. |
| Connection 2 Type | Male NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-12-A-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-12-A-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-12-AN-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/16-12 дюймов | Наруж. резьба JIC | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-12-SAE-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-16-A | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-16-A-16RS | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1 дюйм | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-16-A-16RT | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1 дюйм | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-16-AN-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 5/16-12 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-2-A | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-2-A-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-2-A-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-4-A | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-4-A-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-4-A-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-4-AG-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-4-AN-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-4-AN-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-4-AT-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-4-SAE-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-4-SAE-1-4AN | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Наруж. резьба JIC | View Product |
| SS-4-SAE-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-6-A | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-A-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-6-A-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-6-AG-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-AN-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-AN-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наруж. резьба JIC | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-A-RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-6-AT-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-SAE-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-SAE-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-SAE-1-6AN | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 3/8 дюйма | Наруж. резьба JIC | View Product |
| SS-6-SAE-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-6-SAE-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-8-A | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-8-A-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | View Product |
| SS-8-A-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-8-AG-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-8-AT-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-8-SAE-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-8-SAE-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.