text.skipToContent text.skipToNavigation

Игольчатый клапан из нерж. стали с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, Cv 0,09, наруж. резьба NPT 1/8 дюйма, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/8 дюйма, регулирующий шток

Referencia #: SS-ORM2-S2

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.09
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Mando redondo fenólico
Certificado de Bajas Emisiones
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Rango de temperatura y presión máx 315°C @ 215 BAR / 600°F @ 3130 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,080 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 344 BAR @ 37°C / 5000 PSIG @ 100°F
Material del obturador Acero inoxidable 316
Tipo de vástago Regulación
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo Recto, Vástago de Regulación

Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Игольчатый клапан из нерж. стали с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, Cv 0,09, наруж. резьба NPT 1/8 дюйма, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/8 дюйма, регулирующий шток

Referencia #: SS-ORM2-S2
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Vástago de Regulación
Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones

SS-ORM2-S2 — Игольчатый клапан из нерж. стали с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, Cv 0,09, наруж. резьба NPT 1/8 дюйма, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/8 дюйма, регулирующий шток

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.09
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Mando redondo fenólico
Certificado de Bajas Emisiones
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Rango de temperatura y presión máx 315°C @ 215 BAR / 600°F @ 3130 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,080 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 344 BAR @ 37°C / 5000 PSIG @ 100°F
Material del obturador Acero inoxidable 316
Tipo de vástago Regulación
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-18RF8 Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-1RF2 Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-1RF4 Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-1RM4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-1RM4-F4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-1RM4-S4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-1RM6 Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-1RS12MM Латунь 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-1RS4 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-1RS6 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-1RS6MM Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-1RS8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-ORF2 Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
B-ORS2 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
M-1RM4 Alloy 400 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
M-1RS4 Сплав 400 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-18RF6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-18RF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-18RF8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-18RM8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-18RM8-F8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-18RS12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-18RS12MM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-18RS18MM 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-18RS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1RF2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-1RF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-1RF4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-1RM2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1RM4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-1RM4-F4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-1RM4-S4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1RM4-S6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1RS10MM Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1RS12MM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1RS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1RS4-BKB Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1RS4-PK Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1RS4-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1RS4-SG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1RS6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1RS6MM Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1RS6MM-SC11 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1RS6-PK Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1RS6-SC11 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1RS6-SH Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1RS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1RS8MM Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1RS8-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-ORF2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-ORM2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-ORS2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-ORS3MM Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.