|
페럴 장착기,3/4인치 튜브 OD
Part #: MS-ST-1210
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Pre-Swaging ToolsTools preswage ferrules on tube, allowing installers to work in a more open and safe area. This makes installation easy when following the retightening instructions. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warning: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warning: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
Catalogs
Pre-Swaging Tools
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
MS-ST-1210 — 페럴 장착기,3/4인치 튜브 OD
| Attribute | Value |
|---|---|
| Cleaning Process | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/4인치 |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 36631105 |
| eClass (6.0) | 36631105 |
| eClass (6.1) | 36631105 |
| eClass (10.1) | 36631105 |
| UNSPSC (4.03) | 27111607 |
| UNSPSC (10.0) | 27111607 |
| UNSPSC (11.0501) | 27111607 |
| UNSPSC (13.0601) | 27111607 |
| UNSPSC (15.1) | 27111607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-ST-1010GA | - | 5/8 in. | - | - | View Product |
| MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | View Product |
| MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | View Product |
| MS-ST-1610 | - | - | - | - | View Product |
| MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | View Product |
| MS-ST-200 | - | - | - | - | View Product |
| MS-ST-400GA | - | 1/4 in. | - | - | View Product |
| MS-ST-600GA | - | 3/8 in. | - | - | View Product |
| MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | View Product |
| MS-ST-810GA | - | 1/2 in. | - | - | View Product |
| MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.