Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Калибровочный и переключающий модуль CSM руководство по применению подсистема Swagelok конструируемая из готовых блоков
Характеристики: блок с высокой степенью конфигурирования, созданный из компонентов модульной платформы (MPC) Swagelok; осуществляет окончательную подготовку проб перед проведением анализа; переключает до 10 потоков проб и 2 калибровочных потоков с помощью системы переключения потока Swagelok (серии ...
-
Модуль полевой станции, FSM, руководство по применению, подсистема Swagelok, конструируемая из готовых блоков
Характеристики: предварительная подготовка газовых проб в точке отбора; высокая степень конфигурирования в соответствии с технологическими условиями; возможность монтажа непосредственно на технологические патрубки.
-
Распределительный коллектор, FDH, руководство по применению, подсистема Swagelok, конструируемая из готовых блоков
Универсальный клапанный блок для работы в газовых и жидкостных системах; высокий уровень надежности деталей Swagelok; распределительные коллекторы можно соединять в поточном режиме для удлинения трубопровода.
-
Системы подачи и распределения газов
Системы подачи и распределения газов доставляют газы от источника высокого давления до установки при значениях давления и расхода, соответствующих конкретной области применения. Чаще всего они создаются на основе одной или нескольких ступеней регулирования давления и могут состоять из четырех типовы...
-
Руководство по применению станции для отбора лабораторных проб, прикладное решение Swagelok
Отбор лабораторных проб — это отбор проб среды или газа в системе с целью транспортировки данных проб в лабораторию для проведения анализа. Прикладные решения Swagelok можно использовать для создания полностью документированных систем управления и отбора проб среды, а также для обеспечения целостнос...
-
Вспомогательные системы торцевых уплотнений — руководство по применению, API 682
Каждая из вспомогательных систем предназначена для конкретного торцевого уплотнения и технологических параметров. Эти системы подают на торцевое уплотнение газ или жидкость для обеспечения условий, в которых работает уплотнение, защищая вращающееся оборудование от повреждений. Вспомогательные систем...
-
Спускные и продувочные клапаны: Спускные клапаны Продувочные клапаны
Спускные клапаны: Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм изб.); Рабочая температура до 454°C (850°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, глеродистой стали или сплава марки 400; Продувочные клапаны: Рабочее давление до 275 бар (4000 фунтов на кв. дюйм изб. ); Рабочая темп...
-
Регуляторы давления Серия RHPS
Модели редукторов давления, Модели регуляторов обратного давления, Подпружиненные, куполовидные и пневматические, Торцевые соединения от 1/4 до 4 дюймов, Рабочее давление до 700 бар (10 150 фунтов на кв. дюйм, ман.), Температура от -20 до 80 °C (от –4 до 176 °F)