Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 дюйма | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-10M0 | - | 10 мм | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-1210 | - | 3/4 дюйма, 18 мм | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-1610 | - | 1 дюйм, 25 мм | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-200 | - | 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-400 | - | 1/4 дюйма, 6 мм | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-468 | - | 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-500 | - | 5/16 дюйма, 8 мм | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-600 | - | 3/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-612M | - | 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм | - | - | - | Ver producto |
| MS-IG-810 | - | 1/2 дюйма, 12 мм | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.