Válvulas de Diafragma para Distribución de Gas (Serie LD) Swagelok®
Las válvulas de diafragma para distribución de gas serie LD ofrecen una combinación de resistencia, flexibilidad y vida útil para apoyar una amplia gama de aplicaciones de cierre de ultra alta pureza, distribución de gas y aislamiento.
Solicite más informaciónLas válvulas de diafragma serie LD tienen una construcción de diafragma soldado que utiliza tres diafragmas soldados al vástago para evitar fugas. Al no utilizar muelles ni roscas en las zonas húmedas, favorecen un funcionamiento más limpio, y el diseño único del obturador favorece el cierre estanco. Hay disponibles coeficientes de caudal hasta 13 y una variedad de materiales y configuraciones del cuerpo para satisfacer diversas especificaciones de diseño.
Especificaciones
Presión de servicio | Hasta 20,6 bar (300 psig) |
Temperatura | –28° a 148°C (–20° a 300°F) |
Coeficiente de Caudal | Hasta 13 |
Materiales de Cuerpo | Fundición de acero inoxidable CF3M, forjado y acero inoxidable de barra 316L |
Material del diafragma | Acero inoxidable 316L |
Conexiones finales | |
Tipo | Racores Swagelok,® Accesorio VCR® macho, NPT hembra, hembra ISO, extensión de tubo |
Tamaño | 12 a 25 mm; 1/4 a 1 pulg. |
Catálogos de Válvulas de diafragma Serie LD para Sistemas de Distribución de Gas
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Характеристики: Рабочее давление до 300 фунтов на кв. дюйм, ман. (20,6 бара); отсечение, распределение больших объемов газа и изолирование; литые, кованные корпуса из нержавеющей стали, а также корпуса из прутковых заготовок; торцевые соединения от 1/4 до 1 дюйма и от 12 до 25 мм
La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.
P y R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores
Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.