Válvulas de Aguja y Regulación Swagelok®
Las válvulas de aguja y regulación Swagelok permiten un control preciso del caudal en un amplio rango de las aplicaciones
Válvulas de Aguja | Ofrecen un control fiable del caudal con una gran variedad de diseños de vástagos, pasos de caudal, materiales y conexiones finales
Válvulas de Regulación | Ofrecen la posibilidad de hacer ajustes precisos del caudal del sistema en todas las presiones y caudales
Las válvulas de aguja Swagelok están disponibles en una gran variedad de configuraciones, para facilitar al usuario la búsqueda de opciones que se adapten a sus necesidades de rendimiento y diseños de sistemas. Las válvulas de aguja ofrecen una operación fiable desde aplicaciones básicas de instrumentación de baja presión hasta aplicaciones corrosivas de alta temperatura y alta presión. Las válvulas de aguja Swagelok están disponibles con coeficientes de caudal que van desde 0,12 a 2,4. También están disponibles con certificado de bajas emisiones (Low-E) según API 624.
Las válvulas de regulación Swagelok también están disponibles en una gran variedad de configuraciones, son adecuadas para su uso a bajas y altas presiones, y pueden ofrecer un control preciso del caudal en aplicaciones analíticas, de instrumentación y de investigación. Permiten hacer ajustes finos en las aplicaciones que exigen niveles precisos de caudal, con coeficientes de caudal de 0,004 a 0,16. Las distintas opciones de mandos para las válvulas de regulación permiten ajustar el caudal de forma repetitiva, mejoran el control del ajuste del caudal o permiten ajustarlo con un destornillador en las aplicaciones de baja presión.
Nadel- und Dosierventile — Kategorien

Dosierventile, Serien S, M und 31
Swagelok®-Dosierventile in gerader und Winkelausführung, aus Edelstahl 316 und Messing, mit vielen unterschiedlichen Endanschlussarten und Griffvarianten.

Ersatzteile und Zubehör
Entdecken Sie Ersatz- und Zubehörteile für Nadel- und Dosierventile – Ventilsicherungen, Berstscheiben, Griffe und vieles mehr.

Hochdruck-Nadelventile, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945
Sno-Trik-Nadelventile sind für Hochdruckanwendungen bis 3.100 bar (45.000 psig) geeignet und mit einer Testbohrung für die Leckageerkennung ausgestattet.

Kipphebelventile
Kompakte Kipphebelventile aus Edelstahl oder Messing, mit manueller oder pneumatischer Betätigung sowie gerader und Winkelausführung.

Kompakte Manometerventile
Ausgelegt für eine schnelle Installation, zuverlässige Dichtheit und hohe Haltbarkeit, um die Sicherheit in industriellen Anwendungen zu erhöhen.

Manometerventile mit verschraubtem Ventilhals
Manometerventile mit verschraubtem Ventilhals bieten eine kontrollierte Absperrung und schützen Messgeräte vor hydraulischen sowie Druckstößen.

Nadelausblasventil, Serie 6DB
Ausblasventile aus Edelstahl 316 mit Überwurfmutter und Grafoil®-Packung für eine hohe Sicherheit und Leistungsfähigkeit selbst bei hohen Temperaturen.

Nadelventile für Anwendungen mit hohen Belastungen (Serien N und HN)
Regulier- und Absperrventile für den Einsatz unter rauen Bedingungen mit Edelstahlspindel und Packungsschraube für Anpassungen in geöffneter Position.

Nadelventile für allgemeinen Einsatz, Serien GU und F10
Zur Absperrung von Systemmedien in allgemeinen Anwendungen. Die nicht rotierende Nadel aus Edelstahl bietet eine leckagefreie Abdichtung und lange Lebensdauer.

Nadelventile für mittleren Druck, Serien NV und NVT
Nadelventile der Serie NVT mit nicht rotierender Spindel in gerader und Winkelausführung für Drücke bis 4134 bar (60.000 psig).

Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals, Serie 1, 18, 20, 26 und D
Mit dem federbelasteten Packungssystem und der kompakten Ausführung bieten die Ventile eine optimale Leistung bis 413 bar (6.000 psig) und 315 °C (600 °F).

Regulierventile mit geradem Durchgang (Serie 4P und 5P)
Absperrventile mit geradem Durchgang sind mit einer nicht rotierenden Spindelspitze ausgestattet – für maximalen Durchfluss und eine einfache Reinigung.
Catálogos de Válvulas de Aguja y Regulación
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: Straight and angle patterns; Pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PTFE packing; up to 650°F (343°C) with Grafoil® packing
Modelle mit Handbetätigung und pneumatischem Steuerkopf; Ventilkörper in gerader, Winkel- und Kreuzausführung; Ventilkörper aus Edelstahl 316 oder Messing
Edelstahlkonstruktion ; Spindel mit nichtdrehender Kugelspitze in Metallsitzausführung oder mit Kegelspitze in Weichsitzausführung ; Durchstoßbar (Weichsitzausführung)
Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich von –53 bis 232°C (-65 bis 450°F) mit Packung aus PTFE, bis 648°C (1200°F) mit Packung aus Grafoil®; Werkstoffe Edelstahl 316, Alloy 400, 20, 600, C-276 und Titan
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Durchstoßbarer, gerader Durchgang für hohe Durchflussrate; Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Packung unterhalb des Gewindes; Sitz und Spindelspitze austauschbar
Das kompakte Manometerabsperrventil von Swagelok® bietet schnelle, einfache Montage und Manometerwartung in einer leichten Einheit und auf kleinerem Raum als konventionelle Bauteile.
Federbelastetes Packungssystem; Kompakte Bauweise; Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F)
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Durchflusskoeffizient (Cv) zwischen 0,004 und 0,16 für gerade Ausführung; Nieder- und Hochdruckbetrieb; Mikrometerköpfe für reproduzierbare Einstellung lieferbar; Werkstoffe: Edelstahl 316 und Messing
Werkstoff Edelstahl 316; Sichere Ventilhalskonstruktion; Grafoil®-Packung für hohe Temperaturbeständigkeit
Druckraten bis 206 bar (3000 psig); Temperaturbereich bis 232 °C (450°F) mit PEEK-Spindelspitze; Werkstoffe: Edelstahl, Messing und Alloy 400
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Válvulas de Aguja
Las válvulas de aguja Swagelok están disponibles en configuraciones para servicio general, con bonete integral, bonete roscado, cuerpo forjado, de palanca, con bonete de unión para servicio crítico, de purga para instrumentación, compactas para manómetros, con vástago no giratorio y de macho cónico, con presiones de servicio de hasta 3100 bar (45 000 psig). Los pasos de caudal son rectos, en ángulo y en cruz, con opciones de actuación manuales y neumáticas.
Válvulas de Regulación
Las válvulas de regulación Swagelok ofrecen un control preciso del caudal en aplicaciones de bajo, medio y alto caudal. Los pasos de caudal son rectos, en ángulo, en cruz y dobles, con presiones hasta 344 bar (5000 psig). Las opciones de mandos moleteados, redondos, vernier, ranurados y de par ajustable permiten realizar ajustes de caudal repetitivos, mejorar el control para ajustar caudales o ajustar el caudal con un destornillador en sus aplicaciones de baja presión.