Elektrische Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok®
Profitieren Sie von präziser Steuerung und Effizienz mit den elektrischen Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok. Diese benutzerfreundlichen Biegevorrichtungen wurden für Rohre mit größeren Durchmessern entwickelt und minimieren die Installationszeit und den Arbeitsaufwand. Sie reduzieren außerdem die Neigung zur Faltenbildung oder andere Schäden beim Biegen.
Hilfe bei der Auswahl von RohrbiegevorrichtungenElektrische Rohrbiegevorrichtungen von Swagelok ermöglichen präzise, qualitativ hochwertige Biegungen an Rohren, die mit Swagelok-Rohrverschraubungen in metrischen und zölligen Abmessungen kompatibel sind. Diese intuitiv zu bedienenden, elektronisch gesteuerten Biegevorrichtungen verbessern die Effizienz und Konsistenz bei der Installation von Rohren. Durch die vielseitige Auslegung werden weniger Werkzeuge benötigt und es stehen zwei Biegeführungen für eine Vielzahl von Rohrdurchmessern zur Verfügung.
Wie Rohre gebogen werden und wann gebogene Rohre von Vorteil sind
Spezifikationen
- Biegebereich von 1 bis 110°
- Für Rohrleitungen von 1 bis 2 Zoll Außendurchmesser (0,049 bis 0,220 Zoll Wanddicke) und 25 bis 50 mm Außendurchmesser (1,2 bis 5,0 mm Wanddicke)
- Eine Biegeführung für Größen von 1, 1 1/4, 1 1/2 und 2 Zoll
- Eine Biegeführung für Größen von 25, 32, 38 und 50 mm
Maße — vertikal | 112 cm (44 Zoll) hoch, 74 cm (29 Zoll) breit, 76 cm (30 Zoll) tief |
Gewicht | 191 kg (420 lbs) |
Erforderliche Stromversorgung | MS-TBE-1: 115 V AC, 50/60 Hz; max. Stromaufnahme 13 A MS-TBE-2: 230 V AC 50/60 Hz; max. Stromaufnahme 7 A |
Elektrische Rohrbiegevorrichtungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Изделия: электрические, стендовые и ручные трубогибы; инструменты для подготовки труб; системы трубных опор

Arbeiten mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank
Verwenden Sie die Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank von Swagelok® für präzise, wiederholbare und hochwertige Rohrbiegungen bei nahezu allen Materialien. Ganz gleich, ob Sie mit dünnwandigen Rohren mit geringem Durchmesser oder mit dickwandigen Rohren mit großem Durchmesser arbeiten—in diesem Video erhalten Sie Tipps und bewährte Verfahren rund um das Thema Rohrbiegungen.
Die Rohrbiegevorrichtung in der PraxisSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Grundlagenschulungen zu Fluidsystemen
Grundlagenschulungen von Swagelok® vermitteln entscheidendes Wissen über die Planung, die Auslegung, die Montage und die Instandhaltung zuverlässiger Fluidsysteme.

Case Study: Swagelok Helps Green Alternative Systems Control Labor Costs with Tube Bending Solutions
With Swagelok’s help testing ways to control labor costs, Green Alternative Systems (GAS) experienced a 75% reduction in production time—which translated into $224,000 in annual labor savings. Read more about how the collaboration paid off.

The Three T’s to Achieve an Intricate System of Tubing
Learn how the three T’s to using a hand tube bender can help you achieve an intricate system of tubing with fewer leak points and efficient flow.

How to Use a Swagelok Hand Tube Bender
Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.