Sous-systèmes d’analyse Swagelok® (PrESS)
Compacts, précis et pratiques à utiliser, les sous-systèmes prêts à monter Swagelok (PrESS) pour les applications analytiques sont conçus et assemblés par des spécialistes des systèmes fluides.
Parler à un spécialisteLes sous-systèmes d’échantillonnage et de contrôle des fluides préassemblés et prêts à monter apporteront efficacité et régularité à votre production. L’utilisation des sous-systèmes prêts à monter (PrESS) Swagelok vous permet de créer des systèmes complètement documentés de contrôle et d’échantillonnage des fluides sans devoir acheter puis assembler toutes les pièces nécessaires.
Utilisables dans toutes les usines et installations traitant des liquides et des gaz, ces sous-systèmes qui ont fait leurs preuves permettent de réduire au maximum l’encombrement des systèmes et d’en simplifier la conception, et contribuent à la représentativité des échantillons prélevés ainsi qu’à la précision des résultats fournis par les analyseurs.
En savoir plus sur les services d’assemblage de systèmes fluides Swagelok
Analytische Untersysteme (PrESS)—Kategorien

Bloques de distribución
Utilizados como manifolds de distribución o recogida, los bloques de distribución (FDH) ofrecen una mayor fiabilidad para las aplicaciones de gases y líquidos.

Estación de Preacondicionamiento en Campo
Diseñada para condiciones óptimas de toma de muestras, la estación de preacondicionamiento en campo Swagelok® ofrece un cierre rápido y una fácil instalación para las aplicaciones de toma de muestras de gas.

Kalibrier- und Umschaltmodule
Profitieren Sie von einer genauen Probenahme mit einheitlichen Lieferzeiten und minimieren Sie Verunreinigungen aus anderen Prozessströmen oder Toträumen.

Schleifenmodul
Reduzca el retardo con el módulo de lazo rápido Swagelok (FLM), diseñado para manejar caudales altos y largas líneas de transporte desde la toma al analizador.

Sondas de toma de muestras
Mejore la seguridad, la pureza de las muestras y la puntualidad con las sondas de toma de muestras prediseñadas para analizadores de proceso en línea.
Catalogues des sous-systèmes d’analyse
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Acondiciona muestras de gas en el punto de extracción; Es altamente configurable y adaptable a las condiciones de proceso; Se puede montar directamente a las salidas de proceso
Diseñado para utilizar en largas líneas de transporte desde proceso al analizador; La mínima pérdida de carga favorece el mínimo tiempo de respuesta; Las válvulas con mandos interconectados ayudan a evitar secuencias de operación incorrectas
Características: Amplia variedad de sondas para diferentes aplicaciones; Las sondas interconectadas protegen el equipo; Las válvulas interconectadas mejoran la seguridad y la operación
Una unidad altamente configurable construida con los componentes para plataformas modulares Swagelok (MPC); Acondiciona la muestra final antes del análisis; Selecciona entre un máximo de 10 muestras y 2 corrientes de calibración por medio del sistema selector de corrientes Swagelok (Serie SSV)
Subsistemas Prediseñados Swagelok® Subsistemas prediseñados disponibles en semanas, no en meses. Su diseño probado en campo garantiza el mejor rendimiento.

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.