Analytische Instrumentierung—Kategorien
Gasverteilungssysteme
Standardisierte und konfigurierbare Gasverteilungssysteme für höhere Bedienersicherheit, längere Betriebszeiten und genaue sowie wiederholbare Prozesse.
Gleitring-Dichtungssysteme
Die Gleitringdichtungssysteme von Swagelok wurden für bestimmte Bedingungen entwickelt, bieten eine verbesserte Zuverlässigkeit und reduzieren Leckagen.
Miniatur-Modularsysteme
Kompakte Probenahmesysteme mit vereinfachter Auslegung nach ANSI/ISA 76.00.02 für eine Probenanalyse direkt an der Prozessleitung.
分析仪器目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Dichtungssysteme werden jeweils für eine bestimmte Gleitringdichtung und eine Reihe von Prozessbedingungen entwickelt. Diese Systeme liefern entweder Gas oder eine Flüssigkeit zu den Gleitringdichtungen, um die Umgebung zu kontrollieren, in der die Dichtung eingesetzt wird und um rotierende Geräte vor Schaden zu schützen. Swagelok-Gleitring-Dichtungssysteme stützen sich auf die Anleitungen von API 682: Pumpen - Achsendichtungssysteme für Zentrifugal- und Kreiselpumpen.
Serie MPC: ANSI/ISA 76.00.02-konformes Design, 38,2 mm (1,5 Zoll Plattform); einfache Konfiguration, Montage und Wartung; Ventile, Filter, Druckregler und Manometer sowie Adapter für weitere Aufbaukomponenten
Bei einer Probeentnahme werden Fluid- oder Gasproben aus einem System entnommen, um die Probe in ein Labor zur Analyse zu liefern. Verwenden Sie Anwendungssysteme von Swagelok, um vollständig dokumentierte Systeme zur Fluidentnahme und Kontrolle zu erhalten und eine höhere Beständigkeit Ihrer Abläufe zu erzielen.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
Merkmale: Vielzahl von Sonden für verschiedene Anwendungen; Sondensperren zum Schutz der Geräte; Ventilsperren für erhöhte Sicherheit
Vielseitiger Verteilerblock für Gas- und Flüssiganwendungen Swagelok Komponenten für Zuverlässigkeit Fluidverteiler können miteinander verbunden werden, um längere Längen zu erhalten.
Konstruiert für lange Transportleitungen vom Anschluss zum Analysegerät Minimaler Druckabfall für schnelle Reaktionszeit Ineinandergreifende Griffe verhindern die falsche Reihenfolge des Betriebs
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Konfigurierbare, mit Swagelok MPC-Produkten (modulare Plattformkomponenten) gebaute EinheitZur Durchführung der letzten Probenaufbereitung vor der AnalyseVerwendet das Swagelok Probenumschaltsystem (Serie SSV), um aus bis zu 10 Proben- und 2 Kalibrierungsströmen auszuwählen
Gasverteilungssysteme liefern Gase sicher und effektiv von der Hochdruckquelle zu einem von der Anwendung vorgegebenen Druck und der entsprechenden Durchflussrate zum Betriebsbereich. Gasverteilungssysteme, die in den meisten Fällen basierend auf einem oder einer Reihe von Druckregulierungs-Abschitten gebaut sind, können die folgenden vier Untersysteme umfassen Source-Inlet-Anschluss-Systeme, primäre Gasdruckkontrollsysteme, automatische Umschaltsysteme und Point-of-Use-Systeme (Entnahmestellen). Diese Anleitung enthält Informationen zu den von Swagelok angebotenen Gasverteilungssystemen.
Aufbereitung einer Gasprobe an der EntnahmestelleKonfigurierbar für eine Vielzahl von Prozessbedingungen Lässt sich direkt an den Prozessdüsen befestigen
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
Bietet Doppelblock- und Ablassbetrieb (DBB) in einem kompakten Modul; Konventionelle NPT- und mit ANSI/ISA 76.00.02 kompatible Konstruktionen; Systemdrücke bis 17,2 bar (250 psig) mit 2,8 bar (40 psig) Betätigungsdruck; Integrierte Flussschleife für gleich bleibenden Ausgangsfluss; Großer farbiger Ring zur Anzeige der offenen Position
38,1 mm (1,5 Zoll) modulare Konstruktion mit C-Dichtung; Ventile: manuell und pneumatisch betätigte Membran- und Faltenbalgventile; Druckregler: Modelle für hohen Durchfluss, zur manuellen Einstellung und voreingestellt; Manometer: ultrahochreine Bourdonsche-Röhrenmanometer; Dichtungen: C-Dichtungen für Konfigurationen mit 1, 2 und 3 Anschlüssen
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率
自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。
通过定制流体系统组件提高生产效率
了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。