Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Tuercas macho
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Tuercas macho
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
VCR® Verbindungen mit Metalldichtscheibe
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-4 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Ver producto |
SS-12-VCR-4 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-4 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Ver producto |
SS-2-VCR-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Ver producto |
SS-4-HVCR-4SR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | HVCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-4-B25 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-4-B25 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.