![Thermometer](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/thermometers-1400x411.jpg)
Swagelok® Thermometer
Zuverlässige Temperaturwerte und Standortkalibrierung mit einfach zu verwendenden Swagelok--Bimetall-Thermometern mit Bewegungsdämpfung.
Weitere Informationen anfordernSwagelok Thermometer haben hermetisch abgedichtete Gehäuse gemäß ASME B40.200, um Beschlagen und Feuchtigkeitsschäden an den internen Komponenten zu verhindern und sind werkseitig kalibriert, um den Anforderungen von ASME B40.200 zu entsprechen. 50% Schutz außerhalb des zulässigen Bereichs vor Schäden an internen Komponenten bis 260 °C (500 °F) Silikonfreie Geleinsätze dämpfen Vibrationseffekte.
Linsen aus Acryl, Glas, Polycarbonat und Sicherheitsglas zur Erfüllung zahlreicher Anwendungsanforderungen und voll verschweißte Konstruktion aus Edelstahl 304 Standard; Prozessanschluss und Schaft aus Edelstahl 316 sind erhältlich Anti-Parallaxen Zifferblatt für leichtes Ablesen und externe Justierung für die Kalibrierung vor Ort.
erhältliche Optionen: Keine Dämpfung, NIST-rückverfolgbares Kalibrierungszertifikat, Silikon-Flüssigfüllung (nicht mit Standarddämpfung, für Glaslinsenoptionen oder bei Messbereichen über 260° C (500 °F); Prozessverbindung und Schaft aus Edelstahl 316; und NPT-Sicherungsmutter.
Technische Daten
Messbereiche | –70 bis 70°C bis 100 bis 540°C –100 bis 150° bis 200 bis 1000°F |
Genauigkeit | ±1 % des Anzeigebereiches in Übereinstimmung mit ASME B40.200 |
Dämpfungsmedium | Silikonfreies träges Gel |
Konfigurationen | Verstellbare Winkel, Anschluss Rückseite mittig, Anschluss Rückseite außermittig |
Zifferblattgrößen | 76,2 mm (3 Zoll); 127 mm (5 Zoll) |
Schaftgrößen | 6,35 mm (0,25 Zoll); Länge 63,5 bis 305 mm (2,5 bis 12 Zoll) |
Prozessbedingungen | 1/2 Zoll NPT Standard, G1/2B erhältlich |
Thermometerkataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
![Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/gauge-failure-1400x610.jpg)
Geringere Raumanforderung, große Auswirkung: Wie man Manometerversagen entdecken und sich davor schützen kann
Erfahren Sie, die Zeichen eines beschädigten Manometers zu erkennen, um Risiken für Mitarbeiter zu und kostspielige Ausfallzeiten aufgrund von Reparaturarbeiten zu minimieren.
Erfahren Sie, wie Sie Manometerversagen verhindern könnenSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Instrumentierungs-Panel für Analysentechnik mit Swagelok-Ventilen und Messgeräten](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/analytical-instrumentation-260x154.jpg)
Tipps zum Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem
Das Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem kann schwierig sein. Lernen Sie von unseren Experten, wie Sie große Probleme erkennen und Komplikationen vermeiden können, die bei fehlerhaften repräsentativen Proben auftreten können.
![Spotlight auf mechanischen Gleitring-Dichtungssystem-Lösungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/mechanical-seal-support-video-260x154.jpg)
Spotlight auf mechanischen Gleitring-Dichtungssystem-Lösungen
Sehen Sie, wie die Swagelok® mechanischen Gleitring-Dichtungssysteme für API Standard 682 die besten Verfahren für API 682 mit einschließt und dann sogar noch einen Schritt weitergeht und Designprinzipien integriert, die dazu führen, dass das System einfacher zu installieren und zu warten ist.
![Ein Ingenieur inspiziert ein Präzisions-Fluidsystem in einem kundeneigenen System](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/associate-shop-floor-260x154.jpg)
Wie die Fluidsystemherstellung Ressourceneinschränkungen mildern kann
Es gibt häufig verwendete Fluidsysteme, die für einen erfolgreichen Betrieb wichtig sind, und die Vergabe der Herstellung dieser Systeme kann sehr vorteilhaft sein, wenn Sie nicht genügend Ressourcen haben.
![Mitarbeiter besprechen die Prozessmessung in einem Werk](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/two-engineers-260x154.jpg)
Prozessmessung– Impulsleitung Bewährte Praktiken
Es kann schwierig sein, Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsanwendung zu finden, wenn Sie sich nur auf den Transmitter konzentrieren. Lernen Sie mithilfe der Tipps und bewährten Praktiken von Swagelok, wie Sie Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsleitung lösen können.