Swagelok ®Miniatur-Modularsysteme
Erhöhen Sie die Effizienz und reduzieren Sie die Raumanforderung mit den Miniatur-Modularsystemen von Swagelok. Diese modularen Plattformkomponenten reduzieren die Design- und Montagezeit und erzielen zuverlässige Ergebnisse.
Weitere Informationen anfordernBauen und installieren Sie kompakte Probeentnahmesysteme und Miniatur-Prozessanalysesysteme. Führen Sie Analysen an der Prozesslinie durch und erhalten Sie Resultate in Echtzeit. Unsere Miniatur-Modularsysteme basieren auf jahrelangem Fachwissen seitens Swagelok und reduzieren Design-, Bau- und Wartungszeit auf ein Minimum.
Die Miniatur-Modularsysteme von Swagelok werden mit einer Konfigurationssoftware für die Entwicklung eines kompletten Fluidsystemdesigns geliefert und verwenden ein Computer-Layout, um die Bestellung und Endmontage zu vereinfachen.
Modulare Plattformbauteile (MPC)
Sie bieten eine verlässliche Leistung und Wert in einer kompakten, ANSI/ISA 76.00.02-konformen Schnittstelle. Swagelok Aufbaukomponenten werden nach denselben strengen Qualitätsanforderungen konstruiert, gefertigt und geprüft wie herkömmliche Fluidsystemkomponenten von Swagelok.
Die Komponenten bestehen aus einer Vielzahl aus Swagelok Aufbaukomponenten, die ANSI/ISA 76.00.02-konform sind, sowie einer großen Auswahl an Substrate- und Verteilerblockkomponenten, die Fluid-Verteilungssystem bilden. Standard-O-Ringe bieten leckdichte Dichtungen zwischen dem Aufbau und der Substratdurchflusskomponente und zwischen dem Substrat und den Verteiler-Durchflusskomponenten.
Miniatur-Modularsysteme—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Bietet Doppelblock- und Ablassbetrieb (DBB) in einem kompakten Modul; Konventionelle NPT- und mit ANSI/ISA 76.00.02 kompatible Konstruktionen; Systemdrücke bis 17,2 bar (250 psig) mit 2,8 bar (40 psig) Betätigungsdruck; Integrierte Flussschleife für gleich bleibenden Ausgangsfluss; Großer farbiger Ring zur Anzeige der offenen Position
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Serie MPC: ANSI/ISA 76.00.02-konformes Design, 38,2 mm (1,5 Zoll Plattform); einfache Konfiguration, Montage und Wartung; Ventile, Filter, Druckregler und Manometer sowie Adapter für weitere Aufbaukomponenten
38,1 mm (1,5 Zoll) modulare Konstruktion mit C-Dichtung; Ventile: manuell und pneumatisch betätigte Membran- und Faltenbalgventile; Druckregler: Modelle für hohen Durchfluss, zur manuellen Einstellung und voreingestellt; Manometer: ultrahochreine Bourdonsche-Röhrenmanometer; Dichtungen: C-Dichtungen für Konfigurationen mit 1, 2 und 3 Anschlüssen

Kundenspezifische Fertigung für alle Industrien
Erfahren Sie, wie Swagelok-geschulte Spezialisten Ihnen dabei helfen können, Zeit zu sparen und Ihre Fluidsystemleistung zu verbessern, indem sie Systeme für Sie entwickeln und zusammenbauen.
Finden Sie die notwendige UnterstützungSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Tipps zum Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem
Das Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem kann schwierig sein. Lernen Sie von unseren Experten, wie Sie große Probleme erkennen und Komplikationen vermeiden können, die bei fehlerhaften repräsentativen Proben auftreten können.

Wie die Shenyang Blower Works Group die Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessert hat
Erfahren Sie wie Swagelok Shanghai dem Unternehmen Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erreichen und gleichzeitig seine eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu verbessern.

Der Faseroptikgerätehersteller erhöht die Effizienz mit kundenspezifischen Lösungen
Seit den 1980ern verlässt sich Rosendahl Nextrom bereits auf Swagelok, um seine Geschäfte nach vorne zu treiben. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, die es dem Unternehmen ermöglicht haben, seine Konkurrenz in den Schatten zu stellen und Branchenführer zu bleiben.

Produktion mit kundenspezifischen Fluidsystemen verbessern
Erfahren Sie, wie die kundenspezifische Fluidsysteme von Swagelok dem Unternehmen Charbonneau Industries dabei geholfen haben sich auf ihre wichtigsten Fähigkeiten zu konzentrieren, indem die Produktion mit vorgefertigten thermischen Überströmventilen beschleunigt, Arbeitskosten reduziert und die Systemqualität sichergestellt wurde.