text.skipToContent text.skipToNavigation
Manometer mit ECE R110-Zulassung für den universellen Einsatz PGN Serie

Swagelok®-Manometer mit ECE R110-Zulassung für den universellen Einsatz (Serie PGN)

Präzise Druckmessung für Erdgasfahrzeuge (CNG) mit nach ECE R110 zertifizierten Manometern.

Informationen zu Manometer anfordern

Die Manometer der Serie PGN von Swagelok® sind Allzweckmanometer, die nach ECE R110 für den Einsatz in Erdgasfahrzeugen (CNG) zertifiziert sind. Mit einer Sichtscheibe aus Polycarbonat für zusätzlichen Schutz bieten diese Erdgasmanometer eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen.

Sie sind in den Größen 50 mm (2 Zoll) und 63 mm (2 1/2 Zoll) erhältlich und bieten einen Messbereich von 0 bis 40 MPa (400 bar, 6000 psi) bei einer Blendengröße von 0,023 Zoll (0,58 mm).

Zu den Optionen gehören ein Messing-Endanschluss mit Rohrfeder für das 50-mm-Modell (2 Zoll), ein Messumformerausgang für das 50-mm-Modell mit Messing-Endanschlüssen sowie Kalibrierungs- und Materialzertifizierungen für genaue Anwendungsanforderungen.

Anzeigebereiche Überdruck-Manometer: 0 bis 40 MPa (400 bar, 6000 psi)
Endanschlüsse
Anzeigegröße 50 mm (2 Zoll)
Endanschlüsse aus Edelstahl
  • 1,6 % des Messbereichs (ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Klasse 1.6, JIS B7505 Klasse 1.6)
  • 1/4 Zoll und 6 mm Swagelok®-Rohradapter
  • 1/4-Zoll NPT-Außengewinde
  • G1/4B (EN)
Endanschlüsse aus Messing
  • nur Anzeigegröße 50 mm, 2,5 % des Messbereichs (ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Klasse 2.5, JIS B7505 Klasse 2.5)
  • 1/4-Zoll NPT-Außengewinde
  • G1/4B (EN)
Anzeigegröße 63 mm (2 1/2 Zoll)
Endanschlüsse aus Edelstahl
  • 1/4 Zoll und 6 mm Swagelok-Rohradapter
  • 1/4-Zoll NPT-Außengewinde
  • G1/4B (EN)

Probleme erkennen, bevor das Manometer versagt

Manometer—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern

Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.

Manometerausfälle verhindern

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Installation einer Swagelok-Rohrverschraubung
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen

Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von Leckagetests aufspüren und wie Sie schließlich eine Strategie zur Bekämpfung und Reduzierung von Leckagen in Ihrer Anlage entwickeln.

Green Alternative Systems: Beginn der Produktion bei Swagelok mit kundenspezifischen Lösungen
Green Alternative Systems: Beginn der Produktion bei Swagelok mit kundenspezifischen Lösungen

Erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit mit Swagelok dem Unternehmen Green Alternative Systems dabei geholfen hat, die Produktion anzukurbeln, Arbeitskosten zu reduzieren und eine höhere Systemzuverlässigkeit zu erreichen.

Ein Ingenieur prüft Fluidsysteme mit kleinem Durchmesser in einer kundenspezifischen Installation
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können

Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.