|
Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 1/2 po x filetage NPT mâle 3/8 po
Réf. pièce : SS-8-UT-1-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsObtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 1/2 po x filetage NPT mâle 3/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
KF Flanschadapter auf VCR®, VCO®, NPT, Ultra-Torr und Swagelok® Rohrverschraubung; CF Flanschadapter auf VCR und Swagelok Rohrverschraubung
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Spécifications
SS-8-UT-1-6 — Raccord pour le vide Ultra-Torr en acier inoxydable, connecteur mâle, raccord Ultra-Torr 1/2 po x filetage NPT mâle 3/8 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord pour le vide Ultra-Torr® |
| Dimension du raccordement 2 | 3/8 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-16-UT-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-1-UT-1-2 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-2-UT-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-2-UT-1-2BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-2BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-4BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-UT-1-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-UT-1-4BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-UT-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.