Manguera con Ánima de PTFE y de PFA Swagelok®
La larga vida útil, la gran flexibilidad, la alta resistencia química, la mayor resistencia a la permeabilidad y la facilidad de limpieza de las mangueras con ánima de PTFE y PFA Swagelok, las hacen ideales para controlar los costes en un amplio rango de aplicaciones generales y especializadas.
Ver Manguera con Ánima de PTFE y de PFALes flexibles Swagelok en PTFE et en PFA sont disponibles avec un tube central convoluté, à paroi lisse ou hybride, de manière à pouvoir répondre à des besoins différents en matière de propreté, de souplesse et de résistance à la perméation. Tous nos flexibles en PTFE et en PFA sont testés sous pression pour s’assurer qu’ils répondent aux normes de qualité rigoureuses appliquées par Swagelok. Pour certains flexibles, le tube central peut être fabriqué dans un matériau chargé de noir de carbone pour dissiper l’électricité statique.
Les flexibles en PTFE peuvent subir un traitement thermique, ou « frittage », pour améliorer la résistance à la perméation et réduire ainsi les coûts et les risques associés aux fuites de gaz. Nous proposons un « frittage lent » ou un « frittage a posteriori » qui va considérablement limiter les fuites par comparaison avec des flexibles non frittés. Nos flexibles frittés a posteriori sont parmi les plus performants pour ce qui est de la résistance à la perméation.
Leur souplesse et la paroi lisse de leur tube central font des flexibles en PFA Swagelok le produit idéal pour des applications sanitaires. Cette paroi lisse s’oppose moins à l’écoulement et permet de nettoyer soigneusement l’intérieur du flexible. L’enveloppe en silicone se lave facilement pour empêcher l’accumulation de bactéries, protège la tresse en acier inoxydable, préserve des brûlures et contribue au maintien de la température du process.
Besoin d’aide pour choisir le bon flexible ?
PTFE and PFA Hose Categories

PFA Core Hose Smooth Bore
Learn more about our PFA core hose, whose smooth-bore core and easy-to-clean surface makes it ideal for sanitary applications requiring FDA compliance.

PTFE Core Hose Convoluted
Explore convoluted PTFE (fluoropolymer) core hose options for applications where low weight, flexibility, and chemical compatibility are necessary.

PTFE Core Hose Smooth Bore with 316L SS Convoluted Cover
Use PTFE smooth bore core hose with a 316L stainless steel convoluted cover where ultra-high purity is critical and permeation to the atmosphere is undesirable.

PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series
The B series PTFE hose with 304 SS braid ensures chemical compatibility and pressure containment. Working pressures: vacuum to 3000 psig. Custom options available.

PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series
The F series nonmetallic PTFE hose with fiber stainless steel braid resists kinking and offers flexibility, chemical compatibility, and various end connections.

PTFE Core Hose Smooth Bore, S-Series
Discover the S series silicone-covered PTFE smooth bore hose with 304 SS braid, offering flexibility, chemical compatibility, and a range of sizes and end connections.

PTFE Core Hose Smooth Bore, T-Series
Browse hose options that have a smooth-bore PTFE (fluoropolymer) core and a protective 304 stainless steel braid layer.

PTFE Core Hose Smooth Bore, X-Series
The X series PTFE hose with 304 SS braid offers flexibility and chemical compatibility. Sizes: 1/4 to 1 inch, pressures: vacuum to 3500 psig. Custom options available.
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Manguera con Ánima de PTFE Corrugada y Lisa
Las mangueras con ánima de PTFE corrugada y lisa ofrecen compatibilidad química, capacidad de drenaje y control preciso del caudal. Hay disponibles mangueras disipadoras de carga estática, con ánima rellena de carbono negro, de cumplimiento con la FDA o con la certificación de combustible alternativo ECE R110 para su uso en aplicaciones especializadas. Las opciones incluyen longitudes de manguera personalizadas, cubiertas de manguera y una gama de conexiones finales.