text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Bouchons

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Bouchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
6MO-400-P 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
6MO-810-P 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-100-P Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-10M0-P Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-1210-P Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-200-P Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-400-P Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-500-P Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-600-P Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-6M0-P Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-810-P Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
HC-400-P Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
HC-810-P Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
PFA-420-P PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
PFA-620-P PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
PFA-820-P PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
S-400-P Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-100-P 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-1010-P 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-10M0-P 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-1210-P 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-12M0-P 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-15M0-P 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-1610-P 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-16M0-P 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-18M0-P 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-2000-P 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-200-P 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-20M0-P 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-22M0-P 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-2400-P 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-25M0-P 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-300-P 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-3M0-P 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-400-P 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-400-P-0010 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-400-P-0013 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-400-PBLBQ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-400-PCP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-4M0-P 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-500-P 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-600-P 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-600-P-0012 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-6M0-P 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-6M0-P-0001 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-810-P 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-810-P-0006 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-8M0-P 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
T-400-P PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.