text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguera de Goma — Conexiones finales — Conexiones finales

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Manguera de Goma — Conexiones finales — Conexiones finales
Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-PB12-PM12 Brass 3/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-PB12-TA12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
B-PB4-MT4 Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
B-PB4-PM4 Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-PB4-TA4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
B-PB6-MT6 Brass 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
B-PB6-PM4 Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-PB6-PM6 Brass 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
B-PB6-TA6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
B-PB6-TM10 Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
B-PB8-PM8 Brass 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
B-PB8-TA8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
B-PB8-TM12 Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB12-PM12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-PB12-TA12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB16-TA16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB4-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Multi-Purpose Push-On Hose Insert - - Ver producto
SS-PB4-MT4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-PB4-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-PB4-SL4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-PB4-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB4-TM6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB4-TM8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB6-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Multi-Purpose Push-On Hose Insert - - Ver producto
SS-PB6-MT6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-PB6-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-PB6-PM6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-PB6-SL6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-PB6-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB6-TA6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB6-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB6-TM10 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB6-TM8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB8-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Multi-Purpose Push-On Hose Insert - - Ver producto
SS-PB8-MT8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-PB8-PM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-PB8-SL8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-PB8-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB8-TM12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.