Swagelok® Messgeräte
Swagelok bietet einfach zu bedienende und leicht ablesbare Messgeräte für Flüssigkeiten und Gase, wie Manometer, Messumformer, Sensoren und Durchflussmesser, die genaue Messwerte liefern, wenn sie benötigt werden.
Informationen zu Messgeräten anfordernDie genaue Messung von Temperatur und Druck in Fluidsystemen ist unerlässlich, um einen stabilen Fluidstrom für die Prozessgenauigkeit zu gewährleisten. Flüssigkeits- und Gasmessgeräte von Swagelok sorgen für Präzision.
- Durchflusssensoren der Serie FV4 von Swagelok® werden zur Erkennung von erhöhtem oder verringertem Durchfluss in Gassystemen eingesetzt, wobei ein Schwebekörper einen Schnappschalter betätigt.
- Manometer bieten präzise Messungen für industrielle, ultrahochreine und hygienische Anwendungen und sind in einer Vielzahl von Druckbereichen, Anzeigegrößen, Anschlüssen und Befestigungen erhältlich.
- Druckmessumformer von Swagelok ermöglichen eine präzise elektronische Drucküberwachung in industriellen Anwendungen. Die Messumformer sind in einer Vielzahl von Druckbereichen, Prozessanschlüssen, elektrischen Anschlüssen und Ausgangssignalen erhältlich, um den unterschiedlichen Systemanforderungen gerecht zu werden.
- Schwebekörperdurchflussmesser bieten hochgenaue Messungen mit individuell kalibrierten Skalen auf der Grundlage von Durchflussversuchen für Prozessgenauigkeit.
- Die Thermometer arbeiten mit einer Bimetallspirale, die in einem silikonfreien, schwingungsdämpfenden Gel gelagert ist. Das Gehäuse ist hermetisch abgedichtet, um Beschlagen und Feuchtigkeitsschäden an den inneren Bauteilen zu vermeiden.
- Schutzrohre werden empfohlen, um schwingungsgedämpfte Swagelok Bimetall-Thermometer vor Schäden durch Kontakt mit unter Druck stehenden, korrosiven, fließenden, viskosen oder abrasiven Fluiden zu schützen. Sie ermöglichen auch den Ausbau von Thermometern zum Austausch oder zur Wartung, ohne den Prozess oder das System zu stören.
Measurement Device Categories
Flow Sensors
Designed for robust performance in challenging environments, high-sensitivity flow sensors consistently achieve precision in industrial processes.
Pressure Transducers
Maintain accurate electronic pressure monitoring in a variety of industrial applications with Swagelok pressure transducers.
Thermometers
Ensure reliable readings and easy field calibration with ASME B40.200 compliant, easy-to-use, dampened-movement, bimetal thermometers.
Thermowells
Designed to protect sensors from harsh conditions and ensure accurate measurements, facilitating sensor maintenance without process interruption.
Variable Area Flowmeters
Provide precision gas and liquid measurement and ensure system efficiency with a tapered tube and float design available in both metal and glass designs.
Messgeräte—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: One device measures both pressure and temperature in near-real time; ANSI/ISA 76.00.02-compliant interface compatible with Swagelok® MPC series modular system or 1/4 in. Swagelok tube fitting end connections; IP64 ingress protection; ± 2 % full-scale pressure measurement accuracy; ± 4°F (± 2.2°C) absolute temperature measurement accuracy; Low-volume flow path and rapid purge bowl design dramatically reduce delay time in sample systems; Two analog putputs (0 to 5 V )for pressure and temperature
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations
Features: Up to six network-controlled pilot valves; LED valve status indicators; Threaded end connections for inlet, outlets, and exhaust; Integrates easily with conventional or Swagelok® modular platform component (MPC) systems; DeviceNet™ network interface; IP64 ingress protection
Precisión ≤ 0,5% del punto límite de calibración del span o LPC (0,25% del mejor ajuste del span o BFSL); Gran variedad de rangos de presión, con unidades de medida en bar, psi, MPa, kg/cm2, y kPa. Referencias de presiones compuestas, de manómetro o absolutas.; Disponibles con variedad de conexiones eléctricas y señales de salida; Disponibles con variedad de conexiones a proceso, incluyendo diafragma enrasado y adaptadores a tubo Swagelok®
Modelos con tubo de vidrio y metálico, y modelo metálico en miniatura; Medición de alta precisión con escalas calibradas individualmente según ensayos de caudal; Flexibles y adaptables a requisitos específicos del sistema; Alta calidad, consistencia y durabilidad; Conexiones a proceso de 1/8 a 1 1/4 pulg.
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
Esferas de tamaños de 40, 50, 63, 100, 115, y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.) Precisión según ASME, EN y JIS; Disponibles con variedad de conexiones finales, incluyendo adaptadores a tubo Swagelok®; Configuraciones de montaje posterior central, posterior inferior e inferior; Construcción en acero inoxidable y material termoplástico reforzado; Disponibles sin rellenar o rellenos de líquido
Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern
Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.
Manometerausfälle verhindernRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Qué Hacer y Qué No Hacer para conseguir la Exactitud de los Sistemas de Toma de Muestras
Siga estos consejos para obtener muestras más precisas y representativas de su sistema de toma de muestras industrial.
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.