Sensores de Caudal (Serie FV4) Swagelok®
Mediciones precisas del caudal de gas gracias a la operación fiable de los sensores de caudal Swagelok® serie FV4.
Ampliar la InformaciónUtilice los sensores de caudal Swagelok® serie FV4 para monitorizar con precisión las variaciones de caudal de los sistemas de gas. Estos sensores tienen un mecanismo de flotador de actuación rápida con un orificio calibrado que se mueve verticalmente dentro de la guía del flotador, lo que permite una actuación precisa para la detección exacta del caudal de gas a medida que cambia el caudal. El imán integrado en el flotador sobre el orificio alterna la continuidad eléctrica entre los contactos de un interruptor de láminas cercano, detectando así las fluctuaciones del caudal.
Construidos totalmente en acero inoxidable 316L soldado, estos sensores ofrecen una larga duración y una contención segura de los fluidos. Además, el montaje del interruptor reemplazable situado fuera del paso de caudal facilita un mantenimiento sencillo. Los sensores de caudal serie FV4 están diseñados para soportar presiones de servicio hasta 344 bar (5000 psig).
Especificaciones del Sensor de Caudal
| Material | Acero inoxidable 316L |
| Temperatura | –40 a 79°C (–40 a 175°F) |
| Presión de Servicio | Hasta 344 bar (5000 psig) |
¿Tiene preguntas sobre la gestión del caudal en su planta?
Catálogos de Sensores de Caudal
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido
Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.
Conozca los Servicios de Detección de FugasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.
샘플링 시스템 정확성과 관련된 주의사항
산업용 샘플링 시스템에서 샘플의 정확성과 대표성을 확보하는 데 필요한 주의사항을 소개합니다.
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.