|
PTFE-Lined, Stainless Steel Braided Hose Assembly, 3/8 in. Stainless Steel Swagelok Tube Adapters, 15.6 in. (39.6 cm) Live Length
Part #: SS-6BHT-18
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
T Series PTFE HoseProvide flexibility for your applications requiring chemical compatibility or static dissipation with Swagelok smooth-bore PTFE core hoses. Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
PTFE-Lined, Stainless Steel Braided Hose Assembly, 3/8 in. Stainless Steel Swagelok Tube Adapters, 15.6 in. (39.6 cm) Live Length
Log in or Register to view price
Catalogs
T Series PTFE Hose
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Specifications
SS-6BHT-18 — PTFE-Lined, Stainless Steel Braided Hose Assembly, 3/8 in. Stainless Steel Swagelok Tube Adapters, 15.6 in. (39.6 cm) Live Length
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | PTFE |
| Connection 1 Size | 3/8 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Adapter |
| Connection 2 Size | 3/8 in. |
| Connection 2 Type | Swagelok® Tube Adapter |
| Hose Length | 20 in. (50.8 cm) |
| Hose Size | 3/8 in. |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 450 (232) |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 37110201 |
| eClass (5.1.4) | 37110201 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142007 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12BHT-24 | PTFE | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-12BHT-36 | PTFE | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-12BHT-48 | PTFE | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-4BHT-12 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-4BHT-120 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-4BHT-18 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-4BHT-24 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-4BHT-36 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-4BHT-48 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-4BHT-6 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4BHT-60 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4BHT-72 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4MBHT-12 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4MBHT-24 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-4MBHT-36 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-6BHT-12 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-6BHT-24 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-6BHT-36 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-6BHT-48 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-6BHT-60 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-6BHT-72 | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8BHT-12 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8BHT-120 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8BHT-18 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8BHT-24 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8BHT-36 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8BHT-48 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8BHT-60 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8BHT-72 | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8MBHT-24 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
| SS-8MBHT-36 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
