|
Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage conique ISO mâle 3/8 po
Referencia #: SS-6-HN-RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Шестигранные ниппелиШестигранный ниппельный фитинг обеспечивает надежное линейное соединение труб с удобным доступом под ключ – оптимально для плотных сборок и критичных трубопроводных систем. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage conique ISO mâle 3/8 po
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Шестигранные ниппели
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-6-HN-RT — Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage conique ISO mâle 3/8 po
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Материал корпуса | 316 스테인리스강 |
| Процедура очистки | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Размер соединения 1 | 3/8인치 |
| Тип соединения 1 | 수나사 ISO 경사나사 |
| Размер соединения 2 | 3/8인치 |
| Тип соединения 2 | 수나사 ISO 경사나사 |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560206 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173303 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
| UNSPSC (15.1) | 40173303 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-4-HN | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-8-HN | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| M-8-HN | 합금 400 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-12-HN | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-12-HN-12RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | Ver producto |
| SS-12-HN-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Ver producto |
| SS-16-HN | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-16-HN-16RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-16-HN-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-24-HN | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-2-HN | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-2-HN-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-2-HN-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-4-HN | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4-HN-10K | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle à paroi épaisse | 1/4 po | Filetage NPT mâle à paroi épaisse | Ver producto |
| SS-4-HN-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-4-HN-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-4-HN-RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-600-2-16 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-6-HN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-6-HN-6RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-6-HN-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-8-HN | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-8-HN-10K | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle à paroi épaisse | 1/2 po | Filetage NPT mâle à paroi épaisse | Ver producto |
| SS-8-HN-8RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Ver producto |
| SS-8-HN-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-8-HN-RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
