VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Unions
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- Union, bulkhead, reducing
- 316 or 316L stainless steel
- Maximum 8800 psig (606 bar) to 14 300 psig (985 bar)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Unions — Tees
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCO-T 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting SS-8-VCO-T 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting -
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Unions — 90° Elbows
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCO-9 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting -
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Unions — Straights
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCO-6 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting SS-8-VCO-6 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal
Наличие изделий по местоположению склада
часов